22752.0101 - Sfere portanti
avvitabili

Per il posizionamento e l'allineamento dei pezzi.

La sfera può rotolare in modo sicuro e la superficie del pezzo è protetta.

A temperature > 20°C, la figura portante diminuisce linearmente. (Esempio: a 90°C la capacità di carico è del 60% massimo)

Questo articolo 22752.0101 - Sfere portanti avvitabili / (d1: M10, l1: 12 mm) è una variante del gruppo di articoli Sfere por­tan­ti avvitabili (EH 22752.)

Ma­te­ria­le
d1 [mm]
l1 [mm]
Dia­me­tro sfera [mm]
Fi­gu­ra por­tan­te sta­ti­ca C0 [N]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
Acciaio automatico, brunito
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
12 mm
Dia­me­tro sfera [mm]:
4,5 mm
Fi­gu­ra por­tan­te sta­ti­ca C0 [N]:
556 N
Article-No.:
22752.0101
Documenti
Sfere portanti
  • Acciaio automatico
  • d1: M10
  • l1: 12 mm
  • Diametro sfera: 4,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Figura portante statica C0: 556 N
  • Coppia di serraggio max.: 0,58 Nm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -50 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 90 °C
  • Peso: 4,2 g
Sfere portanti

Materiale

Cuscinetto

  • Plastica

Sfera

  • Acciaio da cuscinetti, temperato

Vite

  • Acciaio automatico, brunito

Note

Esecuzioni speciali a richiesta.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 22752.0101
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Download diretto
Più formati di file

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

 

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.