22111.0020 - Otturatori
with locking mechanism push-lock

Questi otturatori vengono utilizzati per posizionamenti ripetibili di tavole girevoli o cursori.

These index plungers can be locked or unlocked by pressing the button. This push-lock function is based on the built-in mechanism according to the well-known "biros principle". This design and mode of operation make the index plungers suitable for restricted installation situations. By countersinking the index plunger when locked, it can also be protected against any incorrect operation.

Questo articolo 22111.0020 - Otturatori with locking mechanism push-lock / (d1 -0,02 -0,05: 8 mm) è una variante del gruppo di articoli Ot­tu­ra­to­ri with locking mechanism push-lock (EH 22111.)

d1 -0,02 -0,05 [mm]
d2 [mm]
d3 [mm]
Spin­ta1) - F1 [N]
Spin­ta1) - F2 [N]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
d3 [mm]:
25 mm
Spin­ta1) F1 [N]:
18 N
Spin­ta1) F2 [N]:
44 N
Article-No.:
22111.0020
Documenti
Otturatori
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 25 mm
  • l1: 46 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • l3: 25,5 mm
  • l4: 11 mm
  • l5: 54,5 mm
  • SW: 17 mm
  • Spinta1) F1: 18 N
  • Spinta1) F2: 44 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 72 g
Otturatori
Prodotto
Article-No.
CAD
Disponibile
Prodotto:
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
per otturatori ed arresti
d2: M16 x 1,5 mm
Article-No.:
22120.0118
CAD
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
  • Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), Acciaio
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
  • Peso: 15 g

Materiale

Corpo

  • Acciaio, brunito

Puntale

  • Acciaio, nitrurato

Pomello

  • Plastica PA 6, nero, opaco

Note

Pomello non smontabile.

Il controdado è da ordinarsi separatamente.

Funzionamento

By pressing the button, the locking pin is automatically extended and engaged. Pressing the button again to unlock the locking pin and retract it automatically with spring force.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 22111.0020
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.