Questi otturatori vengono utilizzati per posizionamenti ripetibili di tavole girevoli o cursori.
Per applicazione su pezzi scatorati sottili
Le ridotte dimensioni sono la peculiarità di questa esecuzione di otturatori.
Questo articolo 22120.0966 - Otturatori Con flangia integrata / Senza arresto (d1 -0,02 -0,05: 6 mm, l2: 6 mm) è una variante del gruppo di articoli Otturatori Con flangia integrata (EH 22120.)
1) Valori medi statistici
2) Il perno non è completamente retraibile
Flangia
Puntale
Pomello
Pomello non smontabile.
Il modello con arresto può essere bloccato in posizione retratta, tirando il pomello e ruotandolo di 90°.
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.
Contatti
Contatto del referente dei Normalizzati Contatto del referente delle Attrezzature Modulari Contatto del referente per i prodotti relativi all'Aviazione RepresentativeModulo per contatto
Informazioni di Prodotto
Informazioni di Prodotto Normalizzati Informazioni di Prodotto Attrezzature Modulari Informazioni di Prodotto AeronauticiNews
Have a look to our current new parts:
Centraggi Bloccaggi esagonali con vite ad eccentrico Bloccaggi Pitbull® Mandrini ad espansione autocentranti