22120.0363 - Arresti retraibili

Questi arresti vengono utilizzati per posizionamenti ripetibili di tavole girevoli o cursori.

L'impugnatura rivestita di plastica assicura una migliore presa.

Questo articolo 22120.0363 - Arresti retraibili / Con rivestimento (d1 -0,02 -0,04: 5 mm, d2: M12 x 1,5 mm) è una variante del gruppo di articoli Ar­re­sti re­trai­bi­li (EH 22120.)

Ma­te­ria­le
Ver­sio­ne
d1 -0,02 -0,04 [mm]
d2 [mm]
Spin­ta1) - F1 ~ [N]
Spin­ta1) - F2 ~ [N]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Ver­sio­ne:
Con rivestimento
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 19,5 N
Article-No.:
22120.0363
Documenti
Arresti retraibili
  • Con rivestimento – Fig. 2, acciaio inox
  • d1 -0,02 -0,04: 5 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 12 mm
  • l1: 47 mm
  • l2: 8 mm
  • l3: 26 mm
  • l5: 32 mm
  • Spinta1) F1: ~ 8,5 N
  • Spinta1) F2: ~ 19,5 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Peso: 30 g
Arresti retraibili
Prodotto
Article-No.
CAD
Disponibile
Prodotto:
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
per otturatori ed arresti
d2: M12 x 1,5 mm
Article-No.:
22120.0516
CAD
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
  • Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), acciaio inox
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Peso: 7,5 g

Materiale

Corpo

  • Acciaio inox 1.4305

Puntale

  • Acciaio inox 1.4305, nichelato

Aletta

  • Polvere di metallo 1.4404

Rivestimento in plastica

  • Plastica, nera, opaca

Note

Il controdado è da ordinarsi separatamente.

Funzionamento

Ruotando l'aletta di 180° il perno viene retratto e mantenuto in posizione da una tacca di fermo (il perno non sporge).

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 22120.0363
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.