I perni a sgancio rapido secondo la norma MS17986 / NAS1333-1343 sono utilizzati per allacciare, bloccare, regolare, sostituire e assicurare velocemente. Sono rapidamente e facilmente sbloccabili per operazioni ripetute di frequente.
I perni a sgancio rapido (imbastitori a semplice effetto / perni di serraggio a sfera) sono prodotti secondo la Norma Aeronautica MS / NAS e testati secondo la NAS 1332.
Trattamento superficiale:
Tutte le parti inox passivizzate secondo norma AMS2700
Tutte le parti in alluminio anodizzate secondo norma MIL-A-8625
Trattamento termico:
Corpo: Rc. 40 min. (AMS2759, condizione H900)
Perno: Rc. 40 min. (AMS2759, condizione H900)
Sfera: Rc. 58-62 min. (AMS2759)
Questo articolo 4212.A14 - Imbastitori singolo effetto - secondo norma NAS / MS17986 / (Diametro nominale A: 3/16 in, Lunghezza di bloccaggio L +0,02 0: 1,4 in) è una variante del gruppo di articoli Imbastitori singolo effetto - secondo norma NAS / MS17986 (EH 4212.)
Corpo
Perno
Molla
Manico
Anello di aggancio
Pulsante
Sfera
Ulteriori dimensioni disponibili su richiesta.
Altre combinazioni diametro / lunghezza non elencati che soddisfano la norma possono essere prodotti a breve termine su richiesta del cliente.
Esecuzioni speciali a richiesta.
Gli imbastitori ad effetto semplice sono autobloccanti. Premendo il pomolo le sfere vengono sbloccate.
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.
Contatti
Contatto del referente dei Normalizzati Contatto del referente delle Attrezzature Modulari Contatto del referente per i prodotti relativi all'Aviazione RepresentativeModulo per contatto
Informazioni di Prodotto
Informazioni di Prodotto Normalizzati Informazioni di Prodotto Attrezzature Modulari Informazioni di Prodotto AeronauticiNews
Have a look to our current new parts:
Centraggi Bloccaggi esagonali con vite ad eccentrico Bloccaggi Pitbull® Mandrini ad espansione autocentranti