Gli imbastitori realizzati in titanio si distinguono per le seguenti caratteristiche positive del materiale:
La versione realizzata in titanio viene utilizzata in costruzioni leggere, ambienti marittimi e impianti manifatturieri chimici.
Per fissare, arrestare, regolare, sostituire e assicurare in modo rapido. Ideale per frequenti collegamenti di elementi meccanici, rapidamente disinseribili.
Profilo compatto con impugnatura sagomata
Questo articolo 22390.0024 - Imbastitori autobloccanti, esecuzione compatta, in titanio / (d1 -0,04 -0,08: 6 mm, l1 +0,6: 20 mm) è una variante del gruppo di articoli Imbastitori autobloccanti, esecuzione compatta, in titanio (EH 22390.)
Gambo
Sfera
Molla
Esecuzioni speciali a richiesta.
Le sfere si sbloccano premendo il pulsante.
Possono essere facilmente equipaggiati con le ritenute di sicurezza EH 22400.
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.
Contatti
Contatto del referente dei Normalizzati Contatto del referente delle Attrezzature Modulari Contatto del referente per i prodotti relativi all'Aviazione RepresentativeModulo per contatto
Informazioni di Prodotto
Informazioni di Prodotto Normalizzati Informazioni di Prodotto Attrezzature Modulari Informazioni di Prodotto AeronauticiNews
Have a look to our current new parts:
Centraggi Bloccaggi esagonali con vite ad eccentrico Bloccaggi Pitbull® Mandrini ad espansione autocentranti