Il raccordo brevettato in gomma tra testa e manico riduce notevolmente sia il rimbalzo che il rumore e assicura il pieno impatto sul pezzo, un lavoro senza fatica, delicato per le articolazioni a causa di minori vibrazioni e di un rimbalzo ridotto, grande manicotto protettivo sul manico con rivestimento in gomma.
Accoppiamento parti meccaniche, raddrizzatura, lavorazione lamiera, montaggio mobili, costruzione infissi, falegnameria, lavori di carpenteria, tettoie, posa laminati e parquet, montaggio e riparazione autoveicoli e camion, manutenzioni, riparazioni e revisioni
Questo articolo 3666.010 - MAXXCRAFT 1000 come DIN 1041 / (Descrizione: MAXXCRAFT 1000) è una variante del gruppo di articoli Mazzuole MAXXCRAFT come DIN 1041 (EH 3666.)
Testa
Manico
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.