d1 -0,02 -0,04 [mm]:
5 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 19,5 N
- 把手有塑胶披复 – 相片 2, 易削切钢
- d1 -0,02 -0,04: 5 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- d3: 12 mm
- l1: 47 mm
- l2: 8 mm
- l3: 26 mm
- l5: 32 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 8,5 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 19,5 N
- Operating temperature range max. : 80 °C
- Operating temperature range min : -30 °C
- 重量: 30 g
show article view
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
6 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 19,5 N
- 把手有塑胶披复 – 相片 2, 易削切钢
- d1 -0,02 -0,04: 6 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- d3: 12 mm
- l1: 47 mm
- l2: 8 mm
- l3: 26 mm
- l5: 32 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 8,5 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 19,5 N
- Operating temperature range max. : 80 °C
- Operating temperature range min : -30 °C
- 重量: 30 g
show article view
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
6 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 30,5 N
- 把手有塑胶披复 – 相片 2, 易削切钢
- d1 -0,02 -0,04: 6 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- d3: 16 mm
- l1: 56 mm
- l2: 10 mm
- l3: 30 mm
- l5: 42 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 11,5 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 30,5 N
- Operating temperature range max. : 80 °C
- Operating temperature range min : -30 °C
- 重量: 61 g
show article view
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 19,5 N
- 把手有塑胶披复 – 相片 2, 易削切钢
- d1 -0,02 -0,04: 8 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- d3: 12 mm
- l1: 47 mm
- l2: 8 mm
- l3: 26 mm
- l5: 32 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 8,5 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 19,5 N
- Operating temperature range max. : 80 °C
- Operating temperature range min : -30 °C
- 重量: 32 g
show article view
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 30,5 N
- 把手有塑胶披复 – 相片 2, 易削切钢
- d1 -0,02 -0,04: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- d3: 16 mm
- l1: 56 mm
- l2: 10 mm
- l3: 30 mm
- l5: 42 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 11,5 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 30,5 N
- Operating temperature range max. : 80 °C
- Operating temperature range min : -30 °C
- 重量: 63 g
show article view
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 57,5 N
- 把手有塑胶披复 – 相片 2, 易削切钢
- d1 -0,02 -0,04: 8 mm
- d2: M20 x 1,5 mm
- d3: 20 mm
- l1: 69 mm
- l2: 12 mm
- l3: 36 mm
- l5: 52 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 21 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 57,5 N
- Operating temperature range max. : 80 °C
- Operating temperature range min : -30 °C
- 重量: 124 g
show article view
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
10 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 30,5 N
- 把手有塑胶披复 – 相片 2, 易削切钢
- d1 -0,02 -0,04: 10 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- d3: 16 mm
- l1: 56 mm
- l2: 10 mm
- l3: 30 mm
- l5: 42 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 11,5 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 30,5 N
- Operating temperature range max. : 80 °C
- Operating temperature range min : -30 °C
- 重量: 66 g
show article view
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
10 mm
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 57,5 N
- 把手有塑胶披复 – 相片 2, 易削切钢
- d1 -0,02 -0,04: 10 mm
- d2: M20 x 1,5 mm
- d3: 20 mm
- l1: 69 mm
- l2: 12 mm
- l3: 36 mm
- l5: 52 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 21 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 57,5 N
- Operating temperature range max. : 80 °C
- Operating temperature range min : -30 °C
- 重量: 128 g
show article view
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
12 mm
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 57,5 N
- 把手有塑胶披复 – 相片 2, 易削切钢
- d1 -0,02 -0,04: 12 mm
- d2: M20 x 1,5 mm
- d3: 20 mm
- l1: 69 mm
- l2: 12 mm
- l3: 36 mm
- l5: 52 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 21 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 57,5 N
- Operating temperature range max. : 80 °C
- Operating temperature range min : -30 °C
- 重量: 131 g
show article view
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
5 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 19,5 N
- 把手有塑胶披复 – 相片 2, 不锈钢
- d1 -0,02 -0,04: 5 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- d3: 12 mm
- l1: 47 mm
- l2: 8 mm
- l3: 26 mm
- l5: 32 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 8,5 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 19,5 N
- Operating temperature range max. : 80 °C
- Operating temperature range min : -30 °C
- 重量: 30 g
show article view
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
6 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 19,5 N
- 把手有塑胶披复 – 相片 2, 不锈钢
- d1 -0,02 -0,04: 6 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- d3: 12 mm
- l1: 47 mm
- l2: 8 mm
- l3: 26 mm
- l5: 32 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 8,5 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 19,5 N
- Operating temperature range max. : 80 °C
- Operating temperature range min : -30 °C
- 重量: 30 g
show article view
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
6 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 30,5 N
- 把手有塑胶披复 – 相片 2, 不锈钢
- d1 -0,02 -0,04: 6 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- d3: 16 mm
- l1: 56 mm
- l2: 10 mm
- l3: 30 mm
- l5: 42 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 11,5 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 30,5 N
- Operating temperature range max. : 80 °C
- Operating temperature range min : -30 °C
- 重量: 61 g
show article view
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 19,5 N
- 把手有塑胶披复 – 相片 2, 不锈钢
- d1 -0,02 -0,04: 8 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- d3: 12 mm
- l1: 47 mm
- l2: 8 mm
- l3: 26 mm
- l5: 32 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 8,5 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 19,5 N
- Operating temperature range max. : 80 °C
- Operating temperature range min : -30 °C
- 重量: 32 g
show article view
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 30,5 N
- 把手有塑胶披复 – 相片 2, 不锈钢
- d1 -0,02 -0,04: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- d3: 16 mm
- l1: 56 mm
- l2: 10 mm
- l3: 30 mm
- l5: 42 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 11,5 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 30,5 N
- Operating temperature range max. : 80 °C
- Operating temperature range min : -30 °C
- 重量: 63 g
show article view
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 57,5 N
- 把手有塑胶披复 – 相片 2, 不锈钢
- d1 -0,02 -0,04: 8 mm
- d2: M20 x 1,5 mm
- d3: 20 mm
- l1: 69 mm
- l2: 12 mm
- l3: 36 mm
- l5: 52 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 21 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 57,5 N
- Operating temperature range max. : 80 °C
- Operating temperature range min : -30 °C
- 重量: 124 g
show article view
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
10 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 30,5 N
- 把手有塑胶披复 – 相片 2, 不锈钢
- d1 -0,02 -0,04: 10 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- d3: 16 mm
- l1: 56 mm
- l2: 10 mm
- l3: 30 mm
- l5: 42 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 11,5 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 30,5 N
- Operating temperature range max. : 80 °C
- Operating temperature range min : -30 °C
- 重量: 66 g
show article view
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
10 mm
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 57,5 N
- 把手有塑胶披复 – 相片 2, 不锈钢
- d1 -0,02 -0,04: 10 mm
- d2: M20 x 1,5 mm
- d3: 20 mm
- l1: 69 mm
- l2: 12 mm
- l3: 36 mm
- l5: 52 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 21 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 57,5 N
- Operating temperature range max. : 80 °C
- Operating temperature range min : -30 °C
- 重量: 128 g
show article view
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
12 mm
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 57,5 N
- 把手有塑胶披复 – 相片 2, 不锈钢
- d1 -0,02 -0,04: 12 mm
- d2: M20 x 1,5 mm
- d3: 20 mm
- l1: 69 mm
- l2: 12 mm
- l3: 36 mm
- l5: 52 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 21 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 57,5 N
- Operating temperature range max. : 80 °C
- Operating temperature range min : -30 °C
- 重量: 131 g
show article view
材质
本体
固定梢子
扣住
塑料盖
注意事项
螺帽必须个别购买。
产品:
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439)
适用于分割螺栓和分割定位柱
d2: M10 x 1 mm
- Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), 钢
- d2: M10 x 1 mm
- 扳手 : 16 mm
- 重量: 5,2 g
产品:
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439)
适用于分割螺栓和分割定位柱
d2: M12 x 1,5 mm
- Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), 钢
- d2: M12 x 1,5 mm
- 扳手 : 18 mm
- 重量: 7,5 g
产品:
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439)
适用于分割螺栓和分割定位柱
d2: M16 x 1,5 mm
- Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), 钢
- d2: M16 x 1,5 mm
- 扳手 : 24 mm
- 重量: 15 g
产品:
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439)
适用于分割螺栓和分割定位柱
d2: M20 x 1,5 mm
- Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), 钢
- d2: M20 x 1,5 mm
- 扳手 : 30 mm
- 重量: 32 g
产品:
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439)
适用于分割螺栓和分割定位柱
d2: M10 x 1 mm
- Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), 不锈钢
- d2: M10 x 1 mm
- 扳手 : 16 mm
- 重量: 5,2 g
产品:
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439)
适用于分割螺栓和分割定位柱
d2: M12 x 1,5 mm
- Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), 不锈钢
- d2: M12 x 1,5 mm
- 扳手 : 18 mm
- 重量: 7,5 g
产品:
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439)
适用于分割螺栓和分割定位柱
d2: M16 x 1,5 mm
- Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), 不锈钢
- d2: M16 x 1,5 mm
- 扳手 : 24 mm
- 重量: 15 g
产品:
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439)
适用于分割螺栓和分割定位柱
d2: M20 x 1,5 mm
- Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), 不锈钢
- d2: M20 x 1,5 mm
- 扳手 : 30 mm
- 重量: 32 g
操作
藉由旋转分割螺栓 180°,销子将会缩回并被固定在凹槽处 (此时销子不会弹出)。
请选择一个变体(订单表选项卡中的产品编号)以获取完整和详细的合规信息