22120.0354 - 分割螺栓 

索引螺栓用於索引

塑料把手有较佳的握紧力.

這項商品 22120.0354 - 分割螺栓  / 把手有塑胶披复  (d1 -0,02 -0,04: 6 mm, d2: M12 x 1,5 mm) 為商品項目的相對應商品 分割螺栓  (EH 22120.)

材质 
版本
d1 -0,02 -0,04 [mm]
d2 [mm]
弹簧荷重 1) - F1 ~ [N]
弹簧荷重 1) - F2 ~ [N]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
材质 :
钢 
版本:
把手有塑胶披复 
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 19,5 N
品项品号.:
22120.0354
文件
分割螺栓 
  • 把手有塑胶披复  – 相片  2, 易削切钢
  • d1 -0,02 -0,04: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 12 mm
  • l1: 47 mm
  • l2: 8 mm
  • l3: 26 mm
  • l5: 32 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 8,5 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 19,5 N
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • 重量: 30 g
分割螺栓 
产品
品项品号.
CAD
可用
产品:
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439)
适用于分割螺栓和分割定位柱 
d2: M12 x 1,5 mm
品项品号.:
22120.0116
CAD
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439)
  • Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), 钢 
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • 扳手 : 18 mm
  • 重量: 7,5 g

材质 

本体

  • 切削钢, 染黑 

固定梢子

  • 钢, 硬化 

扣住

  • 切削钢, 染黑 

塑料盖

  • 热塑性的,黑色,无光泽的 

注意事项

螺帽必须个别购买。

操作

藉由旋转分割螺栓 180°,销子将会缩回并被固定在凹槽处 (此时销子不会弹出)。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 22120.0354
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
直接下载
更多文件格式

符合 RoHS

含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 1 月 23 日

 

包含 65 号提案的物质


铅暴露会导致癌症和生殖伤害
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。