索引螺栓用於索引
塑料把手有较佳的握紧力.
這項商品 22120.0358 - 分割螺栓 / 把手有塑胶披复 (d1 -0,02 -0,04: 8 mm, d2: M20 x 1,5 mm) 為商品項目的相對應商品 分割螺栓 (EH 22120.)
本体
固定梢子
扣住
塑料盖
螺帽必须个别购买。
藉由旋转分割螺栓 180°,销子将会缩回并被固定在凹槽处 (此时销子不会弹出)。
含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c
含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日