22120.0366 - 分割螺栓 

索引螺栓用於索引

塑料把手有较佳的握紧力.

這項商品 22120.0366 - 分割螺栓  / 把手有塑胶披复  (d1 -0,02 -0,04: 6 mm, d2: M16 x 1,5 mm) 為商品項目的相對應商品 分割螺栓  (EH 22120.)

材质 
版本
d1 -0,02 -0,04 [mm]
d2 [mm]
弹簧荷重 1) - F1 ~ [N]
弹簧荷重 1) - F2 ~ [N]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
材质 :
不锈钢   
版本:
把手有塑胶披复 
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 30,5 N
品项品号.:
22120.0366
文件
分割螺栓 
  • 把手有塑胶披复  – 相片  2, 不锈钢   
  • d1 -0,02 -0,04: 6 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 56 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 30 mm
  • l5: 42 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 11,5 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 30,5 N
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • 重量: 61 g
分割螺栓 
产品
品项品号.
CAD
可用
产品:
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439)
适用于分割螺栓和分割定位柱 
d2: M16 x 1,5 mm
品项品号.:
22120.0518
CAD
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439)
  • Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), 不锈钢   
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • 扳手 : 24 mm
  • 重量: 15 g

材质 

本体

  • 不锈钢 1.4305  

固定梢子

  • 不锈钢 1.4305, 镀镍 

扣住

  • 干燥的粉末金属 1.4404

塑料盖

  • 热塑性的,黑色,无光泽的 

注意事项

螺帽必须个别购买。

操作

藉由旋转分割螺栓 180°,销子将会缩回并被固定在凹槽处 (此时销子不会弹出)。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 22120.0366