夹持棒
長度 100
EH 1585.
長度 200
length 300
length 400 - 700
斜度夹持装置
平坦的 / 肋纹的,M8
EH 23250.
平坦的 / 肋纹的,M12
用螺丝紧固螺纹M12
用于锥形夹持于件的适配器
用于夹紧杆
用于锥形夹持原件的抗旋转锁附装置
用于锥形夹合元件的挡板
橫向停止
EH 1586.
插入工具
支持夹杆
带有弹簧锁
磁性的
停止块
钻石涂层
夹持螺栓
水平棱鏡
垂直棱鏡
软的
有肋纹
平的
带安装螺纹
With these components, a multiple clamping can be set up for simultaneous clamping of several workpieces.
All single parts of the multiple clamping system are available from stock.
Contacts
Contact Form
Information Material
News
Have a look to our current new parts: