- 两端平坦的 – 相片 1
- d1: M12
- l1: 40 mm
- l2 ±0,01: 20 mm
- b1 -0,05: 44 mm
- h1: 21,4 mm
- 重量: 395 g
show article view
- 两端平坦的 / 宽度缩短 – 相片 2
- d1: M12
- l1: 40 mm
- l2 ±0,01: 20 mm
- b1: 44 mm
- b2: 29 mm
- h1: 21,4 mm
- 重量: 324 g
- h2: 6,4 mm
show article view
- 两端平坦的 / 高版本 – 相片 3
- d1: M12
- l1: 80 mm
- l2: 40 mm
- b1 -0,1: 44 mm
- l4: 40 mm
- h1: 51,4 mm
- 重量: 1601 g
show article view
- 罗纹和平面处 – 相片 4
- d1: M12
- d2: 12 mm
- l1: 42 mm
- l2 ±0,01: 20 mm
- b1 -0,05: 44 mm
- b2: 24 mm
- h1: 21,4 mm
- l3: 2 mm
- 重量: 407 g
- h2: 13,4 mm
show article view
Multiple Clamping Systems