停止块  有肋纹  

EH 1586.

您的选择导致 2 打击

版本
相片 
d1 [mm]
l1 [mm]
h1 [mm]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
版本:
两侧有罗纹
相片 :
1
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
44 mm
h1 [mm]:
21,4 mm
品项品号.:
1586.060
CAD
文件
停止块 
  • 两侧有罗纹 – 相片  1
  • d1: M12
  • d2: 12 mm
  • l1: 44 mm
  • l2: 22 mm
  • l3: 2 mm
  • b1 -0,05: 44 mm
  • b2: 24 mm
  • h1: 21,4 mm
  • h2: 13,4 mm
  • 重量: 402 g
show article view
停止块 
版本:
全表面肋纹,在两端 
相片 :
2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
40 mm
h1 [mm]:
21,4 mm
品项品号.:
1586.062
CAD
文件
停止块 
  • 全表面肋纹,在两端  – 相片  2
  • d1: M12
  • l1: 40 mm
  • l2: 20 mm
  • b1 -0,05: 44 mm
  • h1: 21,4 mm
  • 重量: 395 g
show article view
停止块 

材质 

入子

  • 硬金属

本体

  • 工具钢,硬化
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 1586. 停止块  – 有肋纹  
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Multiple Clamping Systems
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
弓箭夹持领域的多样性