- 安装螺纹两侧 – 相片 1
- d1: M12
- d2: M5
- l1: 40 mm
- l2 ±0,01: 20 mm
- l3: 2 mm
- b1 -0,05: 44 mm
- b2 -0,05: 28 mm
- b3: 18 mm
- b4: 18 mm
- h1: 21,4 mm
- h2: 11 mm
- h3: 11 mm
- 重量: 379 g
show article view
- 带肋和安装螺纹 – 相片 2
- d1: M12
- d2: M5
- d3: 12 mm
- l1: 42 mm
- l2 ±0,01: 20 mm
- l3: 2 mm
- b1 -0,05: 44 mm
- b2 -0,05: 28 mm
- b3: 24 mm
- b4: 18 mm
- h1: 21,4 mm
- h2: 11 mm
- h3: 13,4 mm
- 重量: 397 g
show article view
- 平面和安装螺纹 – 相片 3
- d1: M12
- d2: M5
- l1: 40 mm
- l2 ±0,01: 20 mm
- l3: 2 mm
- b1 -0,05: 44 mm
- b2 -0,05: 28 mm
- b4: 18 mm
- h1: 21,4 mm
- h2: 11 mm
- 重量: 397 g
show article view
Multiple Clamping Systems
符合 RoHS
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含 SVHC 物质
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.
不含 65 号提案物质
不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/
不含冲突矿物
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。