支持夹杆

EH 1586.

您的选择导致 3 打击

版本
相片 
l1 [mm]
h1 ±0,01 [mm]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
版本:
高 
相片 :
1
l1 [mm]:
44 mm
h1 ±0,01 [mm]:
15 mm
品项品号.:
1586.200
CAD
文件
支持夹杆
  • 高  – 相片  1
  • l1: 44 mm
  • b1: 14 mm
  • b2: 5 mm
  • h1 ±0,01: 15 mm
  • h2: 8 mm
  • 重量: 72 g
show article view
支持夹杆
版本:
低的 
相片 :
2
l1 [mm]:
44 mm
h1 ±0,01 [mm]:
8 mm
品项品号.:
1586.202
CAD
文件
支持夹杆
  • 低的  – 相片  2
  • l1: 44 mm
  • b1: 14 mm
  • b2: 5 mm
  • h1 ±0,01: 8 mm
  • h2: 1 mm
  • 重量: 60 g
show article view
支持夹杆
版本:
高, 宽度缩短
相片 :
3
l1 [mm]:
44 mm
h1 ±0,01 [mm]:
15 mm
品项品号.:
1586.201
CAD
文件
支持夹杆
  • 高, 宽度缩短 – 相片  3
  • l1: 44 mm
  • b1: 14 mm
  • l2: 29 mm
  • b2: 5 mm
  • h1 ±0,01: 15 mm
  • h2: 8 mm
  • 重量: 64 g
show article view
支持夹杆

材质 

  • 工具钢,硬化
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 1586. 支持夹杆
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Multiple Clamping Systems
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
弓箭夹持领域的多样性