停止块  水平棱鏡

EH 1586.

您的选择导致 2 打击

版本
相片 
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
版本:
水平棱镜两侧
相片 :
1
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
8 – 20 mm
l1 [mm]:
40 mm
品项品号.:
1586.030
CAD
文件
停止块 
  • 水平棱镜两侧 – 相片  1
  • d1: M12
  • d2: 8 mm – 20 mm
  • l1: 40 mm
  • l3: 14,4 mm
  • b1 -0,05: 44 mm
  • h1: 21,4 mm
  • h2: 10,7 mm
  • 重量: 367 g
show article view
停止块 
版本:
水平棱鏡和平原
相片 :
2
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
8 – 20 mm
l1 [mm]:
40 mm
品项品号.:
1586.031
CAD
文件
停止块 
  • 水平棱鏡和平原 – 相片  2
  • d1: M12
  • d2: 8 mm – 20 mm
  • l1: 40 mm
  • l2 ±0,01: 20 mm
  • l3: 14,4 mm
  • b1 -0,05: 44 mm
  • h1: 21,4 mm
  • h2: 10,7 mm
  • 重量: 377 g
show article view
停止块 

材质 

  • 工具钢,硬化
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 1586. 停止块  – 水平棱鏡
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Multiple Clamping Systems
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
弓箭夹持领域的多样性