支持夹杆 带有弹簧锁

EH 1586.

您的选择导致 1 打击

l [mm]
b [mm]
h [mm]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
l [mm]:
44 mm
b [mm]:
20 mm
h [mm]:
8 mm
品项品号.:
1586.210
CAD
文件
支持夹杆
  • l: 44 mm
  • b: 20 mm
  • h: 8 mm
  • 重量: 25 g
show article view
支持夹杆

材质 

  • 铝 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 1586. 支持夹杆 – 带有弹簧锁
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Multiple Clamping Systems
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
弓箭夹持领域的多样性