停止块  软的 

EH 1586.

这些块可以加工到所需的工件轮廓。

您的选择导致 2 打击

版本
相片 
d1 [mm]
l1 [mm]
h1 [mm]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
版本:
柔,在两端
相片 :
1
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
60 mm
h1 [mm]:
21,4 mm
品项品号.:
1586.050
CAD
文件
停止块 
  • 柔,在两端 – 相片  1
  • d1: M12
  • l1: 60 mm
  • l2 ±0,01: 30 mm
  • b1 -0,05: 44 mm
  • h1: 21,4 mm
  • 重量: 537 g
show article view
停止块 
版本:
软的,两端 / 一端短 
相片 :
2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
50 mm
h1 [mm]:
21,4 mm
品项品号.:
1586.051
CAD
文件
停止块 
  • 软的,两端 / 一端短  – 相片  2
  • d1: M12
  • l1: 50 mm
  • l2 ±0,01: 20 mm
  • b1 -0,05: 44 mm
  • h1: 21,4 mm
  • 重量: 467 g
show article view
停止块 

材质 

  • 工具钢
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 1586. 停止块  – 软的 
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Multiple Clamping Systems
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
弓箭夹持领域的多样性