用于锥形夹持原件的抗旋转锁附装置    用于夹紧杆

EH 23250.

两种版本都可以预防锥型夹合元件在夹合条上的旋转。其中,图 2 的版本更可额外保护由髒污和木屑而来的破坏。

您的选择导致 2 打击

相片 
d1 [mm]
b1 [mm]
l1 [mm]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
相片 :
1
d1 [mm]:
13 mm
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
44 mm
品项品号.:
23250.0532
CAD
文件
用于锥形夹持原件的抗旋转锁附装置   
  • 相片  1
  • d1: 13 mm
  • b1: 40 mm
  • h1: 3 mm
  • l1: 44 mm
  • l2: 32,2 mm
  • 重量: 55 g
show article view
用于锥形夹持原件的抗旋转锁附装置   
相片 :
2
d1 [mm]:
13 mm
b1 [mm]:
38 mm
l1 [mm]:
44 mm
品项品号.:
23250.0535
CAD
文件
用于锥形夹持原件的抗旋转锁附装置   
  • 相片  2
  • d1: 13 mm
  • b1: 38 mm
  • h1: 23 mm
  • l1: 44 mm
  • t1: 1 mm
  • 重量: 26 g
show article view
用于锥形夹持原件的抗旋转锁附装置   

材质 

  • 钢 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 23250. 用于锥形夹持原件的抗旋转锁附装置    – 用于夹紧杆
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Multiple Clamping Systems
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
弓箭夹持领域的多样性