Federnde Druck­stücke mit Bund und Kugel, Frontschlitz

EH 22075.

Federnde Druckstücke können zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstift eingesetzt werden.

Dieses federnde Druckstück zeichnet sich durch den Bund mit Frontschlitz aus. Es eignet sich dadurch für Anwendungen, die eine plane Oberfläche im eingeschraubten Zustand erfordern.

Ihre Auswahl ergab 24 Treffer

Werk­stoff
Kugel
d1 [mm]
l1 [mm]
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Stahl
Kugel:
Rostfreier Stahl, gehärtet
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
4 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 1,7 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 3,9 N
Artikel-Nr.:
22075.0004
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Hülse aus Automatenstahl, Kugel aus rostfreiem Stahl, Standard-Federkraft
  • d1: M4
  • l1: 4 mm
  • d2: 2 mm
  • d3 -0,1: 5,5 mm
  • l2 -0,1: 0,6 mm
  • n: 0,6 mm
  • Hub s +0,1 -0,1: 0,6 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 1,7 N
  • Federkraft1) F2: ~ 3,9 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 0,3 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Stahl
Kugel:
Rostfreier Stahl, gehärtet
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
5 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 2,9 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 4,5 N
Artikel-Nr.:
22075.0005
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Hülse aus Automatenstahl, Kugel aus rostfreiem Stahl, Standard-Federkraft
  • d1: M5
  • l1: 5 mm
  • d2: 3 mm
  • d3 -0,1: 7 mm
  • l2 -0,1: 0,8 mm
  • n: 1,2 mm
  • Hub s +0,1 -0,1: 0,8 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 2,9 N
  • Federkraft1) F2: ~ 4,5 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 0,5 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Stahl
Kugel:
Rostfreier Stahl, gehärtet
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
6 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 3,6 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 8,7 N
Artikel-Nr.:
22075.0006
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Hülse aus Automatenstahl, Kugel aus rostfreiem Stahl, Standard-Federkraft
  • d1: M6
  • l1: 6 mm
  • d2: 3,5 mm
  • d3 -0,1: 8 mm
  • l2 -0,1: 1 mm
  • n: 1,3 mm
  • Hub s +0,1 -0,1: 1 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 3,6 N
  • Federkraft1) F2: ~ 8,7 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 0,8 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Stahl
Kugel:
Rostfreier Stahl, gehärtet
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
7 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 5,4 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 10,2 N
Artikel-Nr.:
22075.0008
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Hülse aus Automatenstahl, Kugel aus rostfreiem Stahl, Standard-Federkraft
  • d1: M8
  • l1: 7 mm
  • d2: 5 mm
  • d3 -0,1: 10 mm
  • l2 -0,1: 1,5 mm
  • n: 1,5 mm
  • Hub s +0,1 -0,1: 1,6 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 5,4 N
  • Federkraft1) F2: ~ 10,2 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 1,9 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Stahl
Kugel:
Rostfreier Stahl, gehärtet
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
9 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 7,4 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 17,5 N
Artikel-Nr.:
22075.0010
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Hülse aus Automatenstahl, Kugel aus rostfreiem Stahl, Standard-Federkraft
  • d1: M10
  • l1: 9 mm
  • d2: 6,35 mm
  • d3 -0,1: 12 mm
  • l2 -0,1: 1,5 mm
  • n: 1,5 mm
  • Hub s +0,1 -0,1: 1,9 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 7,4 N
  • Federkraft1) F2: ~ 17,5 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 3,6 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Stahl
Kugel:
Rostfreier Stahl, gehärtet
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
11,5 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 10,8 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 22,3 N
Artikel-Nr.:
22075.0012
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Hülse aus Automatenstahl, Kugel aus rostfreiem Stahl, Standard-Federkraft
  • d1: M12
  • l1: 11,5 mm
  • d2: 8 mm
  • d3 -0,1: 14 mm
  • l2 -0,1: 1,5 mm
  • n: 2,7 mm
  • Hub s +0,1 -0,1: 2,4 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 10,8 N
  • Federkraft1) F2: ~ 22,3 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 6 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Kugel:
Rostfreier Stahl, gehärtet
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
4 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 1,7 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 3,9 N
Artikel-Nr.:
22075.0404
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Hülse und Kugel aus rostfreiem Stahl, Standard-Federkraft
  • d1: M4
  • l1: 4 mm
  • d2: 2 mm
  • d3 -0,1: 5,5 mm
  • l2 -0,1: 0,6 mm
  • n: 0,6 mm
  • Hub s +0,1 -0,1: 0,6 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 1,7 N
  • Federkraft1) F2: ~ 3,9 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 0,3 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Kugel:
Rostfreier Stahl, gehärtet
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
5 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 2,9 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 4,5 N
Artikel-Nr.:
22075.0405
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Hülse und Kugel aus rostfreiem Stahl, Standard-Federkraft
  • d1: M5
  • l1: 5 mm
  • d2: 3 mm
  • d3 -0,1: 7 mm
  • l2 -0,1: 0,8 mm
  • n: 1,2 mm
  • Hub s +0,1 -0,1: 0,8 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 2,9 N
  • Federkraft1) F2: ~ 4,5 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 0,5 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Kugel:
Rostfreier Stahl, gehärtet
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
6 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 3,6 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 8,7 N
Artikel-Nr.:
22075.0406
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Hülse und Kugel aus rostfreiem Stahl, Standard-Federkraft
  • d1: M6
  • l1: 6 mm
  • d2: 3,5 mm
  • d3 -0,1: 8 mm
  • l2 -0,1: 1 mm
  • n: 1,3 mm
  • Hub s +0,1 -0,1: 1 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 3,6 N
  • Federkraft1) F2: ~ 8,7 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 0,9 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Kugel:
Rostfreier Stahl, gehärtet
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
7 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 5,4 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 10,2 N
Artikel-Nr.:
22075.0408
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Hülse und Kugel aus rostfreiem Stahl, Standard-Federkraft
  • d1: M8
  • l1: 7 mm
  • d2: 5 mm
  • d3 -0,1: 10 mm
  • l2 -0,1: 1,5 mm
  • n: 1,5 mm
  • Hub s +0,1 -0,1: 1,6 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 5,4 N
  • Federkraft1) F2: ~ 10,2 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 1,9 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Kugel:
Rostfreier Stahl, gehärtet
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
9 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 7,4 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 17,5 N
Artikel-Nr.:
22075.0410
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Hülse und Kugel aus rostfreiem Stahl, Standard-Federkraft
  • d1: M10
  • l1: 9 mm
  • d2: 6,35 mm
  • d3 -0,1: 12 mm
  • l2 -0,1: 1,5 mm
  • n: 1,5 mm
  • Hub s +0,1 -0,1: 1,9 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 7,4 N
  • Federkraft1) F2: ~ 17,5 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 3,7 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Kugel:
Rostfreier Stahl, gehärtet
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
11,5 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 10,8 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 22,3 N
Artikel-Nr.:
22075.0412
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Hülse und Kugel aus rostfreiem Stahl, Standard-Federkraft
  • d1: M12
  • l1: 11,5 mm
  • d2: 8 mm
  • d3 -0,1: 14 mm
  • l2 -0,1: 1,5 mm
  • n: 2,7 mm
  • Hub s +0,1 -0,1: 2,4 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 10,8 N
  • Federkraft1) F2: ~ 22,3 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 6,1 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Kunststoff
Kugel:
Rostfreier Stahl, gehärtet
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
4 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 2,1 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 3,9 N
Artikel-Nr.:
22075.0604
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Hülse aus Thermoplast, Kugel aus rostfreiem Stahl, Standard-Federkraft
  • d1: M4
  • l1: 4 mm
  • d2: 2 mm
  • d3 -0,1: 5,5 mm
  • l2 -0,1: 0,6 mm
  • n: 0,6 mm
  • Hub s +0,1 -0,1: 0,5 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 2,1 N
  • Federkraft1) F2: ~ 3,9 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 50 °C
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Gewicht: 0,1 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Kunststoff
Kugel:
Rostfreier Stahl, gehärtet
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
5 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 3,2 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 4,5 N
Artikel-Nr.:
22075.0605
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Hülse aus Thermoplast, Kugel aus rostfreiem Stahl, Standard-Federkraft
  • d1: M5
  • l1: 5 mm
  • d2: 3 mm
  • d3 -0,1: 7 mm
  • l2 -0,1: 0,8 mm
  • n: 1,2 mm
  • Hub s +0,1 -0,1: 0,7 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 3,2 N
  • Federkraft1) F2: ~ 4,5 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 50 °C
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Gewicht: 0,2 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Kunststoff
Kugel:
Rostfreier Stahl, gehärtet
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
6 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 4,1 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 8,7 N
Artikel-Nr.:
22075.0606
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Hülse aus Thermoplast, Kugel aus rostfreiem Stahl, Standard-Federkraft
  • d1: M6
  • l1: 6 mm
  • d2: 3,5 mm
  • d3 -0,1: 8 mm
  • l2 -0,1: 1 mm
  • n: 1,3 mm
  • Hub s +0,1 -0,1: 0,9 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 4,1 N
  • Federkraft1) F2: ~ 8,7 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 50 °C
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Gewicht: 0,4 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Kunststoff
Kugel:
Rostfreier Stahl, gehärtet
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
7 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 5,7 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 10,2 N
Artikel-Nr.:
22075.0608
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Hülse aus Thermoplast, Kugel aus rostfreiem Stahl, Standard-Federkraft
  • d1: M8
  • l1: 7 mm
  • d2: 5 mm
  • d3 -0,1: 10 mm
  • l2 -0,1: 1,5 mm
  • n: 1,5 mm
  • Hub s +0,1 -0,1: 1,5 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 5,7 N
  • Federkraft1) F2: ~ 10,2 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 50 °C
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Gewicht: 0,9 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Kunststoff
Kugel:
Rostfreier Stahl, gehärtet
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
9 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 9,2 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 17,2 N
Artikel-Nr.:
22075.0610
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Hülse aus Thermoplast, Kugel aus rostfreiem Stahl, Standard-Federkraft
  • d1: M10
  • l1: 9 mm
  • d2: 6,5 mm
  • d3 -0,1: 12 mm
  • l2 -0,1: 1,5 mm
  • n: 1,5 mm
  • Hub s +0,1 -0,1: 1,9 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 9,2 N
  • Federkraft1) F2: ~ 17,2 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 50 °C
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Gewicht: 1,8 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Kunststoff
Kugel:
Rostfreier Stahl, gehärtet
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
11,5 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 11,2 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 22,3 N
Artikel-Nr.:
22075.0612
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Hülse aus Thermoplast, Kugel aus rostfreiem Stahl, Standard-Federkraft
  • d1: M12
  • l1: 11,5 mm
  • d2: 8 mm
  • d3 -0,1: 14 mm
  • l2 -0,1: 1,5 mm
  • n: 2,7 mm
  • Hub s +0,1 -0,1: 2,3 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 11,2 N
  • Federkraft1) F2: ~ 22,3 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 50 °C
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Gewicht: 3,2 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Kunststoff
Kugel:
Thermoplast POM, weiß
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
4 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 2,1 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 3,9 N
Artikel-Nr.:
22075.0804
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Hülse und Kugel aus Thermoplast, Standard-Federkraft
  • d1: M4
  • l1: 4 mm
  • d2: 2 mm
  • d3 -0,1: 5,5 mm
  • l2 -0,1: 0,6 mm
  • n: 0,6 mm
  • Hub s +0,1 -0,1: 0,5 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 2,1 N
  • Federkraft1) F2: ~ 3,9 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 50 °C
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Gewicht: 0,1 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Kunststoff
Kugel:
Thermoplast POM, weiß
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
5 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 3,2 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 4,5 N
Artikel-Nr.:
22075.0805
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Hülse und Kugel aus Thermoplast, Standard-Federkraft
  • d1: M5
  • l1: 5 mm
  • d2: 3 mm
  • d3 -0,1: 7 mm
  • l2 -0,1: 0,8 mm
  • n: 1,2 mm
  • Hub s +0,1 -0,1: 0,7 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 3,2 N
  • Federkraft1) F2: ~ 4,5 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 50 °C
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Gewicht: 0,2 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Kunststoff
Kugel:
Thermoplast POM, weiß
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
6 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 4,1 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 8,7 N
Artikel-Nr.:
22075.0806
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Hülse und Kugel aus Thermoplast, Standard-Federkraft
  • d1: M6
  • l1: 6 mm
  • d2: 3,5 mm
  • d3 -0,1: 8 mm
  • l2 -0,1: 1 mm
  • n: 1,3 mm
  • Hub s +0,1 -0,1: 0,9 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 4,1 N
  • Federkraft1) F2: ~ 8,7 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 50 °C
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Gewicht: 0,4 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Kunststoff
Kugel:
Thermoplast POM, weiß
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
7 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 5,7 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 10,2 N
Artikel-Nr.:
22075.0808
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Hülse und Kugel aus Thermoplast, Standard-Federkraft
  • d1: M8
  • l1: 7 mm
  • d2: 5 mm
  • d3 -0,1: 10 mm
  • l2 -0,1: 1,5 mm
  • n: 1,5 mm
  • Hub s +0,1 -0,1: 1,5 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 5,7 N
  • Federkraft1) F2: ~ 10,2 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 50 °C
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Gewicht: 0,9 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Kunststoff
Kugel:
Thermoplast POM, weiß
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
9 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 9,2 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 17,2 N
Artikel-Nr.:
22075.0810
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Hülse und Kugel aus Thermoplast, Standard-Federkraft
  • d1: M10
  • l1: 9 mm
  • d2: 6,5 mm
  • d3 -0,1: 12 mm
  • l2 -0,1: 1,5 mm
  • n: 1,5 mm
  • Hub s +0,1 -0,1: 1,9 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 9,2 N
  • Federkraft1) F2: ~ 17,2 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 50 °C
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Gewicht: 1,8 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Kunststoff
Kugel:
Thermoplast POM, weiß
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
11,5 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 11,2 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 22,3 N
Artikel-Nr.:
22075.0812
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Hülse und Kugel aus Thermoplast, Standard-Federkraft
  • d1: M12
  • l1: 11,5 mm
  • d2: 8 mm
  • d3 -0,1: 14 mm
  • l2 -0,1: 1,5 mm
  • n: 2,7 mm
  • Hub s +0,1 -0,1: 2,3 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 11,2 N
  • Federkraft1) F2: ~ 22,3 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 50 °C
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Gewicht: 3,2 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück

Werkstoff

Hülse

  • Automatenstahl, brüniert
  • Rostfreier Stahl 1.4305
  • Thermoplast POM, blau

Kugel

  • Rostfreier Stahl, gehärtet
  • Thermoplast POM, weiß

Feder

  • Rostfreier Stahl

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Federnde Druckstücke werden speziell auf Federweg und Federkraft geprüft.

Verweise

Gewindesicherung auf Anfrage, siehe Anhang - Technische Daten -

Berechnung des Rastwiderstands, siehe Anhang - Technische Daten -

Produkt
Artikel-Nr.
Verfügbar
Produkt:
Montagewerkzeug
d1: M4 mm
Artikel-Nr.:
22075.0904
Montagewerkzeug
  • Montagewerkzeug
  • d1: M4
  • b: 50 mm
  • d: 5,2 mm
  • l: 55 mm
  • Gewicht: 20 g
Produkt:
Montagewerkzeug
d1: M5 mm
Artikel-Nr.:
22075.0905
Montagewerkzeug
  • Montagewerkzeug
  • d1: M5
  • b: 50 mm
  • d: 6,7 mm
  • l: 55 mm
  • Gewicht: 24 g
Produkt:
Montagewerkzeug
d1: M6 mm
Artikel-Nr.:
22075.0906
Montagewerkzeug
  • Montagewerkzeug
  • d1: M6
  • b: 50 mm
  • d: 7,7 mm
  • l: 60 mm
  • Gewicht: 30 g
Produkt:
Montagewerkzeug
d1: M8 mm
Artikel-Nr.:
22075.0908
Montagewerkzeug
  • Montagewerkzeug
  • d1: M8
  • b: 60 mm
  • d: 9,7 mm
  • l: 60 mm
  • Gewicht: 47 g
Produkt:
Montagewerkzeug
d1: M10 mm
Artikel-Nr.:
22075.0910
Montagewerkzeug
  • Montagewerkzeug
  • d1: M10
  • b: 60 mm
  • d: 11,7 mm
  • l: 70 mm
  • Gewicht: 72 g
Produkt:
Montagewerkzeug
d1: M12 mm
Artikel-Nr.:
22075.0912
Montagewerkzeug
  • Montagewerkzeug
  • d1: M12
  • b: 80 mm
  • d: 13,7 mm
  • l: 80 mm
  • Gewicht: 127 g
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 22075. Federnde Druck­stücke – mit Bund und Kugel, Frontschlitz
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Druckstücke - INCH
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Druckstücke - Sonderteile
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Druck­stücke
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Flyer Federnde Druckstücke
Kategorie:
Infomaterial
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Bitte wählen Sie eine Variante (Artikelnummer im Reiter Bestelltabelle) für vollständige und detaillierte Compliance Informationen.