Federnde Druck­stücke mit rollender Keramikkugel und Schlitz, rostfreier Stahl A4

EH 22051.

Federnde Druckstücke können zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstift eingesetzt werden.

Die Lagerung der Kugel ermöglicht ein Abrollen und dadurch wird der Verschleiß am Gegenstück minimiert. Zudem wirkt sich dies, in Abhängigkeit vom Gegenstück, positiv auf das Rastverhalten aus.

Ein weiterer Vorteil der kunststoffgelagerten Keramikkugel ist die elektrische Isolierung.

Eigenschaften Keramikkugel:

  • Besonders schlagfest
  • Verschleißarm
  • Antimagnetisch
  • Elektrisch isolierend

Die Ausführung aus rostfreiem Stahl A4 gewährleistet höchste Korrosionsbeständigkeit.

Ihre Auswahl ergab 12 Treffer

Werk­stoff
Fe­der­kraft
d1 [mm]
l [mm]
Fe­der­kraft1) F1 [N]
Fe­der­kraft1) F2 [N]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Fe­der­kraft:
Standard
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
12 mm
Fe­der­kraft1) F1 [N]:
4,8 N
Fe­der­kraft1) F2 [N]:
6,8 N
Artikel-Nr.:
22051.0505
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Standard-Federkraft
  • d1: M5
  • d2: 2 mm
  • l: 12 mm
  • n: 0,8 mm
  • Hub s: 0,5 mm
  • Federkraft1) F1: 4,8 N
  • Federkraft1) F2: 6,8 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 90 °C
  • Gewicht: 0,9 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Fe­der­kraft:
Standard
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
14 mm
Fe­der­kraft1) F1 [N]:
6,3 N
Fe­der­kraft1) F2 [N]:
10 N
Artikel-Nr.:
22051.0506
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Standard-Federkraft
  • d1: M6
  • d2: 2,5 mm
  • l: 14 mm
  • n: 1 mm
  • Hub s: 0,7 mm
  • Federkraft1) F1: 6,3 N
  • Federkraft1) F2: 10 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 90 °C
  • Gewicht: 1,5 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Fe­der­kraft:
Standard
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
16 mm
Fe­der­kraft1) F1 [N]:
16,1 N
Fe­der­kraft1) F2 [N]:
24 N
Artikel-Nr.:
22051.0508
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Standard-Federkraft
  • d1: M8
  • d2: 3,5 mm
  • l: 16 mm
  • n: 1,2 mm
  • Hub s: 0,95 mm
  • Federkraft1) F1: 16,1 N
  • Federkraft1) F2: 24 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 90 °C
  • Gewicht: 3,2 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Fe­der­kraft:
Standard
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
19 mm
Fe­der­kraft1) F1 [N]:
18,8 N
Fe­der­kraft1) F2 [N]:
31,7 N
Artikel-Nr.:
22051.0510
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Standard-Federkraft
  • d1: M10
  • d2: 4,5 mm
  • l: 19 mm
  • n: 1,5 mm
  • Hub s: 1,4 mm
  • Federkraft1) F1: 18,8 N
  • Federkraft1) F2: 31,7 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 90 °C
  • Gewicht: 5,8 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Fe­der­kraft:
Standard
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
22 mm
Fe­der­kraft1) F1 [N]:
24 N
Fe­der­kraft1) F2 [N]:
49 N
Artikel-Nr.:
22051.0512
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Standard-Federkraft
  • d1: M12
  • d2: 6,5 mm
  • l: 22 mm
  • n: 2 mm
  • Hub s: 2,5 mm
  • Federkraft1) F1: 24 N
  • Federkraft1) F2: 49 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 90 °C
  • Gewicht: 8,9 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Fe­der­kraft:
Standard
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
24 mm
Fe­der­kraft1) F1 [N]:
38 N
Fe­der­kraft1) F2 [N]:
68 N
Artikel-Nr.:
22051.0516
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Standard-Federkraft
  • d1: M16
  • d2: 8,5 mm
  • l: 24 mm
  • n: 2 mm
  • Hub s: 3,1 mm
  • Federkraft1) F1: 38 N
  • Federkraft1) F2: 68 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 90 °C
  • Gewicht: 19 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Fe­der­kraft:
verstärkt
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
12 mm
Fe­der­kraft1) F1 [N]:
10 N
Fe­der­kraft1) F2 [N]:
14 N
Artikel-Nr.:
22051.0705
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • verstärkte Federkraft
  • d1: M5
  • d2: 2 mm
  • l: 12 mm
  • n: 0,8 mm
  • Hub s: 0,5 mm
  • Federkraft1) F1: 10 N
  • Federkraft1) F2: 14 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 90 °C
  • Gewicht: 0,9 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Fe­der­kraft:
verstärkt
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
14 mm
Fe­der­kraft1) F1 [N]:
11 N
Fe­der­kraft1) F2 [N]:
16 N
Artikel-Nr.:
22051.0706
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • verstärkte Federkraft
  • d1: M6
  • d2: 2,5 mm
  • l: 14 mm
  • n: 1 mm
  • Hub s: 0,7 mm
  • Federkraft1) F1: 11 N
  • Federkraft1) F2: 16 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 90 °C
  • Gewicht: 1,5 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Fe­der­kraft:
verstärkt
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
16 mm
Fe­der­kraft1) F1 [N]:
22,9 N
Fe­der­kraft1) F2 [N]:
40 N
Artikel-Nr.:
22051.0708
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • verstärkte Federkraft
  • d1: M8
  • d2: 3,5 mm
  • l: 16 mm
  • n: 1,2 mm
  • Hub s: 0,95 mm
  • Federkraft1) F1: 22,9 N
  • Federkraft1) F2: 40 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 90 °C
  • Gewicht: 3,3 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Fe­der­kraft:
verstärkt
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
19 mm
Fe­der­kraft1) F1 [N]:
28,1 N
Fe­der­kraft1) F2 [N]:
54,3 N
Artikel-Nr.:
22051.0710
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • verstärkte Federkraft
  • d1: M10
  • d2: 4,5 mm
  • l: 19 mm
  • n: 1,5 mm
  • Hub s: 1,4 mm
  • Federkraft1) F1: 28,1 N
  • Federkraft1) F2: 54,3 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 90 °C
  • Gewicht: 5,8 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Fe­der­kraft:
verstärkt
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
22 mm
Fe­der­kraft1) F1 [N]:
36,5 N
Fe­der­kraft1) F2 [N]:
77,3 N
Artikel-Nr.:
22051.0712
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • verstärkte Federkraft
  • d1: M12
  • d2: 6,5 mm
  • l: 22 mm
  • n: 2 mm
  • Hub s: 2,5 mm
  • Federkraft1) F1: 36,5 N
  • Federkraft1) F2: 77,3 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 90 °C
  • Gewicht: 9 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Fe­der­kraft:
verstärkt
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
24 mm
Fe­der­kraft1) F1 [N]:
50 N
Fe­der­kraft1) F2 [N]:
88,7 N
Artikel-Nr.:
22051.0716
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • verstärkte Federkraft
  • d1: M16
  • d2: 8,5 mm
  • l: 24 mm
  • n: 2 mm
  • Hub s: 3,1 mm
  • Federkraft1) F1: 50 N
  • Federkraft1) F2: 88,7 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 90 °C
  • Gewicht: 19 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück

Werkstoff

Hülse

  • Rostfreier Stahl A4

Lager

  • Kunststoff

Kugel

  • Keramik

Feder

  • Rostfreier Stahl

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Federnde Druckstücke werden speziell auf Federweg und Federkraft geprüft.

Verweise

Gewindesicherung auf Anfrage, siehe Anhang - Technische Daten -

Berechnung des Rastwiderstands, siehe Anhang - Technische Daten -

Kennzeichnung

Standard-Federkraft: keine Markierung

verstärkte Federkraft: zwei Längsmarkierungen

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 22051. Federnde Druck­stücke – mit rollender Keramikkugel und Schlitz, rostfreier Stahl A4
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Druckstücke - INCH
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Druckstücke - Sonderteile
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Druck­stücke
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Flyer Federnde Druckstücke
Kategorie:
Infomaterial
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

 

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

 

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.