Sei­ten­druck­stü­cke glatt, ohne Abdichtung

EH 22150.

Verwendung zum Positionieren und Andrücken wie z.B. beim Lackieren und Sandstrahlen.

Ihre Auswahl ergab 20 Treffer

Werk­stoff
Stift
d1 [mm]
d2 [mm]
Fe­der­kraft F max.1) ~ [N]
Hub s [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Aluminium
Stift:
Stahl, einsatzgehärtet, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
3 mm
Fe­der­kraft F max.1) ~ [N]:
~ 10 N
Hub s [mm]:
0,5 mm
Artikel-Nr.:
22150.0010
CAD
Dokumente
Seitendruckstück
  • Stift: Stahl/Stift aus Stahl, leichte Federkraft
  • d1: 6 mm
  • d2: 3 mm
  • Federkraft F max.1): ~ 10 N
  • l1 -1: 7 mm
  • l2 ±0,5: 4 mm
  • Hub s: 0,5 mm
  • Aufnahmebohrung D H8: 6 mm
  • x2): 1 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 0,6 g
zur Artikelansicht
Seitendruckstück
Werk­stoff:
Aluminium
Stift:
Stahl, einsatzgehärtet, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
3 mm
Fe­der­kraft F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
Hub s [mm]:
0,5 mm
Artikel-Nr.:
22150.0011
CAD
Dokumente
Seitendruckstück
  • Stift: Stahl/Stift aus Stahl, Standard-Federkraft
  • d1: 6 mm
  • d2: 3 mm
  • Federkraft F max.1): ~ 20 N
  • l1 -1: 7 mm
  • l2 ±0,5: 4 mm
  • Hub s: 0,5 mm
  • Aufnahmebohrung D H8: 6 mm
  • x2): 1 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 0,6 g
zur Artikelansicht
Seitendruckstück
Werk­stoff:
Aluminium
Stift:
Stahl, einsatzgehärtet, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
3 mm
Fe­der­kraft F max.1) ~ [N]:
~ 40 N
Hub s [mm]:
0,5 mm
Artikel-Nr.:
22150.0012
CAD
Dokumente
Seitendruckstück
  • Stift: Stahl/Stift aus Stahl, starke Federkraft
  • d1: 6 mm
  • d2: 3 mm
  • Federkraft F max.1): ~ 40 N
  • l1 -1: 7 mm
  • l2 ±0,5: 4 mm
  • Hub s: 0,5 mm
  • Aufnahmebohrung D H8: 6 mm
  • x2): 1 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 0,7 g
zur Artikelansicht
Seitendruckstück
Werk­stoff:
Aluminium
Stift:
Stahl, einsatzgehärtet, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
5 mm
Fe­der­kraft F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
Hub s [mm]:
0,8 mm
Artikel-Nr.:
22150.0020
CAD
Dokumente
Seitendruckstück
  • Stift: Stahl/Stift aus Stahl, leichte Federkraft
  • d1: 10 mm
  • d2: 5 mm
  • Federkraft F max.1): ~ 20 N
  • l1 -1: 11 mm
  • l2 ±0,5: 6,7 mm
  • Hub s: 0,8 mm
  • Aufnahmebohrung D H8: 10 mm
  • x2): 1,7 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 2,6 g
zur Artikelansicht
Seitendruckstück
Werk­stoff:
Aluminium
Stift:
Stahl, einsatzgehärtet, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
5 mm
Fe­der­kraft F max.1) ~ [N]:
~ 50 N
Hub s [mm]:
0,8 mm
Artikel-Nr.:
22150.0021
CAD
Dokumente
Seitendruckstück
  • Stift: Stahl/Stift aus Stahl, Standard-Federkraft
  • d1: 10 mm
  • d2: 5 mm
  • Federkraft F max.1): ~ 50 N
  • l1 -1: 11 mm
  • l2 ±0,5: 6,7 mm
  • Hub s: 0,8 mm
  • Aufnahmebohrung D H8: 10 mm
  • x2): 1,7 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 2,8 g
zur Artikelansicht
Seitendruckstück
Werk­stoff:
Aluminium
Stift:
Stahl, einsatzgehärtet, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
5 mm
Fe­der­kraft F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Hub s [mm]:
0,8 mm
Artikel-Nr.:
22150.0022
CAD
Dokumente
Seitendruckstück
  • Stift: Stahl/Stift aus Stahl, starke Federkraft
  • d1: 10 mm
  • d2: 5 mm
  • Federkraft F max.1): ~ 100 N
  • l1 -1: 11 mm
  • l2 ±0,5: 6,7 mm
  • Hub s: 0,8 mm
  • Aufnahmebohrung D H8: 10 mm
  • x2): 1,7 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 3 g
zur Artikelansicht
Seitendruckstück
Werk­stoff:
Aluminium
Stift:
Stahl, einsatzgehärtet, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
6 mm
Fe­der­kraft F max.1) ~ [N]:
~ 40 N
Hub s [mm]:
1 mm
Artikel-Nr.:
22150.0025
CAD
Dokumente
Seitendruckstück
  • Stift: Stahl/Stift aus Stahl, leichte Federkraft
  • d1: 10 mm
  • d2: 6 mm
  • Federkraft F max.1): ~ 40 N
  • l1 -1: 11 mm
  • l2 ±0,5: 10,7 mm
  • Hub s: 1 mm
  • Aufnahmebohrung D H8: 10 mm
  • x2): 1,9 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 3,4 g
zur Artikelansicht
Seitendruckstück
Werk­stoff:
Aluminium
Stift:
Stahl, einsatzgehärtet, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
6 mm
Fe­der­kraft F max.1) ~ [N]:
~ 75 N
Hub s [mm]:
1 mm
Artikel-Nr.:
22150.0026
CAD
Dokumente
Seitendruckstück
  • Stift: Stahl/Stift aus Stahl, Standard-Federkraft
  • d1: 10 mm
  • d2: 6 mm
  • Federkraft F max.1): ~ 75 N
  • l1 -1: 11 mm
  • l2 ±0,5: 10,7 mm
  • Hub s: 1 mm
  • Aufnahmebohrung D H8: 10 mm
  • x2): 1,9 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 3,6 g
zur Artikelansicht
Seitendruckstück
Werk­stoff:
Aluminium
Stift:
Stahl, einsatzgehärtet, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
6 mm
Fe­der­kraft F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Hub s [mm]:
1 mm
Artikel-Nr.:
22150.0027
CAD
Dokumente
Seitendruckstück
  • Stift: Stahl/Stift aus Stahl, starke Federkraft
  • d1: 10 mm
  • d2: 6 mm
  • Federkraft F max.1): ~ 100 N
  • l1 -1: 11 mm
  • l2 ±0,5: 10,7 mm
  • Hub s: 1 mm
  • Aufnahmebohrung D H8: 10 mm
  • x2): 1,9 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 3,9 g
zur Artikelansicht
Seitendruckstück
Werk­stoff:
Aluminium
Stift:
Stahl, einsatzgehärtet, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
8 mm
Fe­der­kraft F max.1) ~ [N]:
~ 50 N
Hub s [mm]:
1,3 mm
Artikel-Nr.:
22150.0030
CAD
Dokumente
Seitendruckstück
  • Stift: Stahl/Stift aus Stahl, leichte Federkraft
  • d1: 12 mm
  • d2: 8 mm
  • Federkraft F max.1): ~ 50 N
  • l1 -1: 13,5 mm
  • l2 ±0,5: 13,6 mm
  • Hub s: 1,3 mm
  • Aufnahmebohrung D H8: 12 mm
  • x2): 2,7 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 6,8 g
zur Artikelansicht
Seitendruckstück
Werk­stoff:
Aluminium
Stift:
Stahl, einsatzgehärtet, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
8 mm
Fe­der­kraft F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Hub s [mm]:
1,3 mm
Artikel-Nr.:
22150.0031
CAD
Dokumente
Seitendruckstück
  • Stift: Stahl/Stift aus Stahl, Standard-Federkraft
  • d1: 12 mm
  • d2: 8 mm
  • Federkraft F max.1): ~ 100 N
  • l1 -1: 13,5 mm
  • l2 ±0,5: 13,6 mm
  • Hub s: 1,3 mm
  • Aufnahmebohrung D H8: 12 mm
  • x2): 2,7 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 7,3 g
zur Artikelansicht
Seitendruckstück
Werk­stoff:
Aluminium
Stift:
Stahl, einsatzgehärtet, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
8 mm
Fe­der­kraft F max.1) ~ [N]:
~ 150 N
Hub s [mm]:
1,3 mm
Artikel-Nr.:
22150.0032
CAD
Dokumente
Seitendruckstück
  • Stift: Stahl/Stift aus Stahl, starke Federkraft
  • d1: 12 mm
  • d2: 8 mm
  • Federkraft F max.1): ~ 150 N
  • l1 -1: 13,5 mm
  • l2 ±0,5: 13,6 mm
  • Hub s: 1,3 mm
  • Aufnahmebohrung D H8: 12 mm
  • x2): 2,7 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 7,8 g
zur Artikelansicht
Seitendruckstück
Werk­stoff:
Aluminium
Stift:
Stahl, einsatzgehärtet, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
10 mm
Fe­der­kraft F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Hub s [mm]:
1,6 mm
Artikel-Nr.:
22150.0040
CAD
Dokumente
Seitendruckstück
  • Stift: Stahl/Stift aus Stahl, leichte Federkraft
  • d1: 16 mm
  • d2: 10 mm
  • Federkraft F max.1): ~ 100 N
  • l1 -1: 18 mm
  • l2 ±0,5: 16,7 mm
  • Hub s: 1,6 mm
  • Aufnahmebohrung D H8: 16 mm
  • x2): 3,1 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 14 g
zur Artikelansicht
Seitendruckstück
Werk­stoff:
Aluminium
Stift:
Stahl, einsatzgehärtet, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
10 mm
Fe­der­kraft F max.1) ~ [N]:
~ 150 N
Hub s [mm]:
1,6 mm
Artikel-Nr.:
22150.0041
CAD
Dokumente
Seitendruckstück
  • Stift: Stahl/Stift aus Stahl, Standard-Federkraft
  • d1: 16 mm
  • d2: 10 mm
  • Federkraft F max.1): ~ 150 N
  • l1 -1: 18 mm
  • l2 ±0,5: 16,7 mm
  • Hub s: 1,6 mm
  • Aufnahmebohrung D H8: 16 mm
  • x2): 3,1 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 15 g
zur Artikelansicht
Seitendruckstück
Werk­stoff:
Aluminium
Stift:
Stahl, einsatzgehärtet, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
10 mm
Fe­der­kraft F max.1) ~ [N]:
~ 200 N
Hub s [mm]:
1,6 mm
Artikel-Nr.:
22150.0042
CAD
Dokumente
Seitendruckstück
  • Stift: Stahl/Stift aus Stahl, starke Federkraft
  • d1: 16 mm
  • d2: 10 mm
  • Federkraft F max.1): ~ 200 N
  • l1 -1: 18 mm
  • l2 ±0,5: 16,7 mm
  • Hub s: 1,6 mm
  • Aufnahmebohrung D H8: 16 mm
  • x2): 3,1 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 15 g
zur Artikelansicht
Seitendruckstück
Werk­stoff:
Aluminium
Stift:
Thermoplast POM, weiß
d1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
3 mm
Fe­der­kraft F max.1) ~ [N]:
~ 10 N
Hub s [mm]:
0,5 mm
Artikel-Nr.:
22150.0050
CAD
Dokumente
Seitendruckstück
  • Stift: Thermoplast/Stift aus Thermoplast, leichte Federkraft
  • d1: 6 mm
  • d2: 3 mm
  • Federkraft F max.1): ~ 10 N
  • l1 -1: 7 mm
  • l2 ±0,5: 4 mm
  • Hub s: 0,5 mm
  • Aufnahmebohrung D H8: 6 mm
  • x2): 1 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 0,3 g
zur Artikelansicht
Seitendruckstück
Werk­stoff:
Aluminium
Stift:
Thermoplast POM, weiß
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
5 mm
Fe­der­kraft F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
Hub s [mm]:
0,8 mm
Artikel-Nr.:
22150.0060
CAD
Dokumente
Seitendruckstück
  • Stift: Thermoplast/Stift aus Thermoplast, leichte Federkraft
  • d1: 10 mm
  • d2: 5 mm
  • Federkraft F max.1): ~ 20 N
  • l1 -1: 11 mm
  • l2 ±0,5: 6,7 mm
  • Hub s: 0,8 mm
  • Aufnahmebohrung D H8: 10 mm
  • x2): 1,7 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 1,3 g
zur Artikelansicht
Seitendruckstück
Werk­stoff:
Aluminium
Stift:
Thermoplast POM, weiß
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
6 mm
Fe­der­kraft F max.1) ~ [N]:
~ 40 N
Hub s [mm]:
1 mm
Artikel-Nr.:
22150.0062
CAD
Dokumente
Seitendruckstück
  • Stift: Thermoplast/Stift aus Thermoplast, leichte Federkraft
  • d1: 10 mm
  • d2: 6 mm
  • Federkraft F max.1): ~ 40 N
  • l1 -1: 11 mm
  • l2 ±0,5: 10,7 mm
  • Hub s: 1 mm
  • Aufnahmebohrung D H8: 10 mm
  • x2): 1,9 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 1,5 g
zur Artikelansicht
Seitendruckstück
Werk­stoff:
Aluminium
Stift:
Thermoplast POM, weiß
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
8 mm
Fe­der­kraft F max.1) ~ [N]:
~ 50 N
Hub s [mm]:
1,3 mm
Artikel-Nr.:
22150.0070
CAD
Dokumente
Seitendruckstück
  • Stift: Thermoplast/Stift aus Thermoplast, leichte Federkraft
  • d1: 12 mm
  • d2: 8 mm
  • Federkraft F max.1): ~ 50 N
  • l1 -1: 13,5 mm
  • l2 ±0,5: 13,9 mm
  • Hub s: 1,3 mm
  • Aufnahmebohrung D H8: 12 mm
  • x2): 2,7 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 2,9 g
zur Artikelansicht
Seitendruckstück
Werk­stoff:
Aluminium
Stift:
Thermoplast POM, weiß
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
10 mm
Fe­der­kraft F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Hub s [mm]:
1,6 mm
Artikel-Nr.:
22150.0080
CAD
Dokumente
Seitendruckstück
  • Stift: Thermoplast/Stift aus Thermoplast, leichte Federkraft
  • d1: 16 mm
  • d2: 10 mm
  • Federkraft F max.1): ~ 100 N
  • l1 -1: 18 mm
  • l2 ±0,5: 16,7 mm
  • Hub s: 1,6 mm
  • Aufnahmebohrung D H8: 16 mm
  • x2): 3,1 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 6,6 g
zur Artikelansicht
Seitendruckstück

Werkstoff

Hülse

  • Aluminium Al

Feder

  • Rostfreier Stahl
  • Stahl, brüniert
  • Stahl, galvanisch verzinkt

Stift

  • Stahl, einsatzgehärtet, galvanisch verzinkt
  • Thermoplast POM, weiß
Produkt
Artikel-Nr.
Verfügbar
Produkt:
Montagewerkzeug für folgende Größen
d1: 6 mm
Artikel-Nr.:
22150.0830
Montagewerkzeug
  • Montagewerkzeug
  • d1: 6 mm
  • Gewicht: 19 g
Produkt:
Montagewerkzeug für folgende Größen
d1: 10 mm
Artikel-Nr.:
22150.0831
Montagewerkzeug
  • Montagewerkzeug
  • d1: 10 mm
  • Gewicht: 49 g
Produkt:
Montagewerkzeug für folgende Größen
d1: 12 mm
Artikel-Nr.:
22150.0832
Montagewerkzeug
  • Montagewerkzeug
  • d1: 12 mm
  • Gewicht: 86 g
Produkt:
Montagewerkzeug für folgende Größen
d1: 16 mm
Artikel-Nr.:
22150.0833
Montagewerkzeug
  • Montagewerkzeug
  • d1: 16 mm
  • Gewicht: 105 g

Kennzeichnung

Ausführung leichte Federkraft = Feder aus rostfreiem Stahl

Ausführung Standard-Federkraft = Feder aus Stahl, brüniert

Ausführung starke Federkraft = Feder aus Stahl, galvanisch verzinkt

Montage

Montage durch Einpressen.

Formel zum Berechnen des Achsabstands für die Montagebohrung:

l0 = z/2 + w + x,

l0 = Achsabstand,

y = Werkstückhöhe,

w = Werkstücklänge,

x = Koordinatenmaß,

s = Hub,

z = Anschlagdurchmesser

Berechnung Maß x:

y größer oder gleich l2 - d2/2,

dann x = d2/2 - s

(Wert x für diesen Fall s. a. Tabelle)

oder

y kleiner als l2 - d2/2,

dann x = d2/2 - s - [(l2 - d2/2 - y) * 0,123]

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 22150. Seitendruckstücke – glatt, ohne Abdichtung
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Seitendruckstücke - INCH
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Seiten­druckstücke
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Bitte wählen Sie eine Variante (Artikelnummer im Reiter Bestelltabelle) für vollständige und detaillierte Compliance Informationen.