Po­si­tio­nier-Spann­bol­zen

EH 23111.

Der Positionier-Spannbolzen dient zum schnellen Spannen, Fixieren, Verstellen, Wechseln und Sichern von Werkstücken, Platten, Vorrichtungen usw.

Ihre Auswahl ergab 16 Treffer

Werk­stoff
d1 -0,02 -0,05 [mm]
l1 +0,6 [mm]
für Auf­spann­plat­ten ±0,05 [mm]
Hal­te­kraft [kN]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, vergütet, brüniert
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
für Auf­spann­plat­ten ±0,05 [mm]:
20 mm
Hal­te­kraft [kN]:
5 kN
Artikel-Nr.:
23111.0016
CAD
Dokumente
Positionier-Spannbolzen
  • Vergütungsstahl
  • d1 -0,02 -0,05: 16 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 18,7 mm
  • d3: 32 mm
  • d4: M4
  • l2 ±1: 13,6 mm
  • l3: 10 mm
  • s max.: 9,5 mm
  • für Aufspannplatten ±0,05: 20 mm
  • SW1: 30 mm
  • SW2: 6 mm
  • Haltekraft: 5 kN
  • Gewicht: 116 g
zur Artikelansicht
Positionier-Spannbolzen
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, vergütet, brüniert
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
für Auf­spann­plat­ten ±0,05 [mm]:
25 mm
Hal­te­kraft [kN]:
5 kN
Artikel-Nr.:
23111.0018
CAD
Dokumente
Positionier-Spannbolzen
  • Vergütungsstahl
  • d1 -0,02 -0,05: 16 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 18,7 mm
  • d3: 32 mm
  • d4: M4
  • l2 ±1: 13,6 mm
  • l3: 10 mm
  • s max.: 9,5 mm
  • für Aufspannplatten ±0,05: 25 mm
  • SW1: 30 mm
  • SW2: 6 mm
  • Haltekraft: 5 kN
  • Gewicht: 125 g
zur Artikelansicht
Positionier-Spannbolzen
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, vergütet, brüniert
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
für Auf­spann­plat­ten ±0,05 [mm]:
20 mm
Hal­te­kraft [kN]:
6 kN
Artikel-Nr.:
23111.0020
CAD
Dokumente
Positionier-Spannbolzen
  • Vergütungsstahl
  • d1 -0,02 -0,05: 20 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 23,6 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: M4
  • l2 ±1: 13,6 mm
  • l3: 10 mm
  • s max.: 10 mm
  • für Aufspannplatten ±0,05: 20 mm
  • SW1: 38 mm
  • SW2: 6 mm
  • Haltekraft: 6 kN
  • Gewicht: 178 g
zur Artikelansicht
Positionier-Spannbolzen
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, vergütet, brüniert
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
für Auf­spann­plat­ten ±0,05 [mm]:
25 mm
Hal­te­kraft [kN]:
6 kN
Artikel-Nr.:
23111.0022
CAD
Dokumente
Positionier-Spannbolzen
  • Vergütungsstahl
  • d1 -0,02 -0,05: 20 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 23,6 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: M4
  • l2 ±1: 13,6 mm
  • l3: 10 mm
  • s max.: 10 mm
  • für Aufspannplatten ±0,05: 25 mm
  • SW1: 38 mm
  • SW2: 6 mm
  • Haltekraft: 6 kN
  • Gewicht: 191 g
zur Artikelansicht
Positionier-Spannbolzen
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, vergütet, brüniert
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
für Auf­spann­plat­ten ±0,05 [mm]:
20 mm
Hal­te­kraft [kN]:
8 kN
Artikel-Nr.:
23111.0025
CAD
Dokumente
Positionier-Spannbolzen
  • Vergütungsstahl
  • d1 -0,02 -0,05: 25 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 29 mm
  • d3: 45 mm
  • d4: M4
  • l2 ±1: 18,6 mm
  • l3: 10 mm
  • s max.: 11 mm
  • für Aufspannplatten ±0,05: 20 mm
  • SW1: 43 mm
  • SW2: 10 mm
  • Haltekraft: 8 kN
  • Gewicht: 270 g
zur Artikelansicht
Positionier-Spannbolzen
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, vergütet, brüniert
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
für Auf­spann­plat­ten ±0,05 [mm]:
25 mm
Hal­te­kraft [kN]:
8 kN
Artikel-Nr.:
23111.0027
CAD
Dokumente
Positionier-Spannbolzen
  • Vergütungsstahl
  • d1 -0,02 -0,05: 25 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 29 mm
  • d3: 45 mm
  • d4: M4
  • l2 ±1: 18,6 mm
  • l3: 10 mm
  • s max.: 11 mm
  • für Aufspannplatten ±0,05: 25 mm
  • SW1: 43 mm
  • SW2: 10 mm
  • Haltekraft: 8 kN
  • Gewicht: 287 g
zur Artikelansicht
Positionier-Spannbolzen
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, vergütet, brüniert
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
30 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
für Auf­spann­plat­ten ±0,05 [mm]:
20 mm
Hal­te­kraft [kN]:
10 kN
Artikel-Nr.:
23111.0030
CAD
Dokumente
Positionier-Spannbolzen
  • Vergütungsstahl
  • d1 -0,02 -0,05: 30 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 34,6 mm
  • d3: 55 mm
  • d4: M4
  • l2 ±1: 18,6 mm
  • l3: 10 mm
  • s max.: 11 mm
  • für Aufspannplatten ±0,05: 20 mm
  • SW1: 53 mm
  • SW2: 10 mm
  • Haltekraft: 10 kN
  • Gewicht: 390 g
zur Artikelansicht
Positionier-Spannbolzen
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, vergütet, brüniert
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
30 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
für Auf­spann­plat­ten ±0,05 [mm]:
25 mm
Hal­te­kraft [kN]:
10 kN
Artikel-Nr.:
23111.0032
CAD
Dokumente
Positionier-Spannbolzen
  • Vergütungsstahl
  • d1 -0,02 -0,05: 30 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 34,6 mm
  • d3: 55 mm
  • d4: M4
  • l2 ±1: 18,6 mm
  • l3: 10 mm
  • s max.: 11 mm
  • für Aufspannplatten ±0,05: 25 mm
  • SW1: 53 mm
  • SW2: 10 mm
  • Haltekraft: 10 kN
  • Gewicht: 416 g
zur Artikelansicht
Positionier-Spannbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
für Auf­spann­plat­ten ±0,05 [mm]:
20 mm
Hal­te­kraft [kN]:
5 kN
Artikel-Nr.:
23111.0116
CAD
Dokumente
Positionier-Spannbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1 -0,02 -0,05: 16 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 18,7 mm
  • d3: 32 mm
  • d4: M4
  • l2 ±1: 13,6 mm
  • l3: 10 mm
  • s max.: 9,5 mm
  • für Aufspannplatten ±0,05: 20 mm
  • SW1: 30 mm
  • SW2: 6 mm
  • Haltekraft: 5 kN
  • Gewicht: 116 g
zur Artikelansicht
Positionier-Spannbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
für Auf­spann­plat­ten ±0,05 [mm]:
25 mm
Hal­te­kraft [kN]:
5 kN
Artikel-Nr.:
23111.0118
CAD
Dokumente
Positionier-Spannbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1 -0,02 -0,05: 16 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 18,7 mm
  • d3: 32 mm
  • d4: M4
  • l2 ±1: 13,6 mm
  • l3: 10 mm
  • s max.: 9,5 mm
  • für Aufspannplatten ±0,05: 25 mm
  • SW1: 30 mm
  • SW2: 6 mm
  • Haltekraft: 5 kN
  • Gewicht: 125 g
zur Artikelansicht
Positionier-Spannbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
für Auf­spann­plat­ten ±0,05 [mm]:
20 mm
Hal­te­kraft [kN]:
6 kN
Artikel-Nr.:
23111.0120
CAD
Dokumente
Positionier-Spannbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1 -0,02 -0,05: 20 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 23,6 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: M4
  • l2 ±1: 13,6 mm
  • l3: 10 mm
  • s max.: 10 mm
  • für Aufspannplatten ±0,05: 20 mm
  • SW1: 38 mm
  • SW2: 6 mm
  • Haltekraft: 6 kN
  • Gewicht: 178 g
zur Artikelansicht
Positionier-Spannbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
für Auf­spann­plat­ten ±0,05 [mm]:
25 mm
Hal­te­kraft [kN]:
6 kN
Artikel-Nr.:
23111.0122
CAD
Dokumente
Positionier-Spannbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1 -0,02 -0,05: 20 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 23,6 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: M4
  • l2 ±1: 13,6 mm
  • l3: 10 mm
  • s max.: 10 mm
  • für Aufspannplatten ±0,05: 25 mm
  • SW1: 38 mm
  • SW2: 6 mm
  • Haltekraft: 6 kN
  • Gewicht: 191 g
zur Artikelansicht
Positionier-Spannbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
für Auf­spann­plat­ten ±0,05 [mm]:
20 mm
Hal­te­kraft [kN]:
8 kN
Artikel-Nr.:
23111.0125
CAD
Dokumente
Positionier-Spannbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1 -0,02 -0,05: 25 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 29 mm
  • d3: 45 mm
  • d4: M4
  • l2 ±1: 18,6 mm
  • l3: 10 mm
  • s max.: 11 mm
  • für Aufspannplatten ±0,05: 20 mm
  • SW1: 43 mm
  • SW2: 10 mm
  • Haltekraft: 8 kN
  • Gewicht: 270 g
zur Artikelansicht
Positionier-Spannbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
für Auf­spann­plat­ten ±0,05 [mm]:
25 mm
Hal­te­kraft [kN]:
8 kN
Artikel-Nr.:
23111.0127
CAD
Dokumente
Positionier-Spannbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1 -0,02 -0,05: 25 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 29 mm
  • d3: 45 mm
  • d4: M4
  • l2 ±1: 18,6 mm
  • l3: 10 mm
  • s max.: 11 mm
  • für Aufspannplatten ±0,05: 25 mm
  • SW1: 43 mm
  • SW2: 10 mm
  • Haltekraft: 8 kN
  • Gewicht: 287 g
zur Artikelansicht
Positionier-Spannbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
30 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
für Auf­spann­plat­ten ±0,05 [mm]:
20 mm
Hal­te­kraft [kN]:
10 kN
Artikel-Nr.:
23111.0130
CAD
Dokumente
Positionier-Spannbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1 -0,02 -0,05: 30 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 34,6 mm
  • d3: 55 mm
  • d4: M4
  • l2 ±1: 18,6 mm
  • l3: 10 mm
  • s max.: 11 mm
  • für Aufspannplatten ±0,05: 20 mm
  • SW1: 53 mm
  • SW2: 10 mm
  • Haltekraft: 10 kN
  • Gewicht: 390 g
zur Artikelansicht
Positionier-Spannbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
30 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
für Auf­spann­plat­ten ±0,05 [mm]:
25 mm
Hal­te­kraft [kN]:
10 kN
Artikel-Nr.:
23111.0132
CAD
Dokumente
Positionier-Spannbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1 -0,02 -0,05: 30 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 34,6 mm
  • d3: 55 mm
  • d4: M4
  • l2 ±1: 18,6 mm
  • l3: 10 mm
  • s max.: 11 mm
  • für Aufspannplatten ±0,05: 25 mm
  • SW1: 53 mm
  • SW2: 10 mm
  • Haltekraft: 10 kN
  • Gewicht: 416 g
zur Artikelansicht
Positionier-Spannbolzen

Werkstoff

  • Vergütungsstahl, vergütet, brüniert
  • Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet

Bedienung

Durch Anziehen der Spannschraube wird der Positionier-Spannbolzen durch vier Kugeln in der Aufnahmebuchse zentriert und gespannt. Die Spannschraube kann mittels demontierbarem Handgriff (Art.-Nr. 23111.0900/.0902) oder Innensechskantschlüssel bedient werden.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 23111. Positionier-Spannbolzen
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Kurz-Bedienungsanleitung Positionier-Spannbolzen (EH 23111.)
Kategorie:
Bedienungsanleitung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Original-Betriebsanleitung Positionier-Spannbolzen (EH 23111.)
Kategorie:
Bedienungsanleitung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Positionier-Spannbolzen
Kategorie:
Produktbeschreibung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Bitte wählen Sie eine Variante (Artikelnummer im Reiter Bestelltabelle) für vollständige und detaillierte Compliance Informationen.