23111.0127 - Positionier-Spannbolzen

Der Positionier-Spannbolzen dient zum schnellen Spannen, Fixieren, Verstellen, Wechseln und Sichern von Werkstücken, Platten, Vorrichtungen usw.

Dieser Artikel 23111.0127 - Positionier-Spannbolzen / (d1 -0,02 -0,05: 25 mm, l1 +0,6: 30 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Po­si­tio­nier-Spann­bol­zen (EH 23111.)

Werk­stoff
d1 -0,02 -0,05 [mm]
l1 +0,6 [mm]
für Auf­spann­plat­ten - ±0,05 [mm]
Hal­te­kraft [kN]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
für Auf­spann­plat­ten ±0,05 [mm]:
25 mm
Hal­te­kraft [kN]:
8 kN
Artikel-Nr.:
23111.0127
Dokumente
Positionier-Spannbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1 -0,02 -0,05: 25 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 29 mm
  • d3: 45 mm
  • d4: M4
  • l2 ±1: 18,6 mm
  • l3: 10 mm
  • s max.: 9 mm
  • für Aufspannplatten ±0,05: 25 mm
  • SW1: 43 mm
  • SW2: 10 mm
  • Haltekraft: 8 kN
  • Gewicht: 287 g
Positionier-Spannbolzen

Werkstoff

  • Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet

Bedienung

Durch Anziehen der Spannschraube wird der Positionier-Spannbolzen durch vier Kugeln in der Aufnahmebuchse zentriert und gespannt. Die Spannschraube kann mittels demontierbarem Handgriff (Art.-Nr. 23111.0900/.0902) oder Innensechskantschlüssel bedient werden.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 23111.0127
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Kurz-Bedienungsanleitung Positionier-Spannbolzen (EH 23111.)
Kategorie:
Bedienungsanleitung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Original-Betriebsanleitung Positionier-Spannbolzen (EH 23111.)
Kategorie:
Bedienungsanleitung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Positionier-Spannbolzen
Kategorie:
Produktbeschreibung
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.