23060.0108 - Scheiben
Präzisionsausführung

Die präzise gefertigten Scheiben verfügen über eine Parallelitätstoleranz von 0,05 mm.

Dieser Artikel 23060.0108 - Scheiben Präzisionsausführung / (d1: 8,4 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Scheiben Präzisionsausführung (EH 23060.)

Werk­stoff
d1 [mm]
d2 [mm]
s [mm]
für Schrau­ben [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, vergütet, brüniert
d1 [mm]:
8,4 mm
d2 [mm]:
24 mm
s [mm]:
4 mm
für Schrau­ben [mm]:
M8
Artikel-Nr.:
23060.0108
Dokumente
Scheiben
  • Vergütungsstahl
  • d1: 8,4 mm
  • d2: 24 mm
  • s: 4 mm
  • für Schrauben: M8
  • Gewicht: 12 g
Scheiben

Werkstoff

  • Vergütungsstahl, vergütet, brüniert
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 23060.0108
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.