Die vergüteten Scheiben (Unterlegscheiben) sind nach DIN 6340 gefertigt.
Dieser Artikel 23060.0006 - Scheiben DIN 6340 vergütet / (d1: 6,4 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Scheiben DIN 6340 vergütet (EH 23060.)
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.