23140.0018 - Spanneisen
DIN 6314 flach

Dieses Spanneisen (Spannpratze) nach DIN 6314 wird vorwiegend in der mechanischen Spanntechnik zum Spannen von Werkstücken eingesetzt.

Dieser Artikel 23140.0018 - Spanneisen DIN 6314 flach / (Nennmaß b1: 18 mm, l: 125 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Span­nei­sen DIN 6314 flach (EH 23140.)

Nenn­maß b1 [mm]
l [mm]
b2 [mm]
für Schrau­ben [mm]
für Schrau­ben [in]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Nenn­maß b1 [mm]:
18 mm
l [mm]:
125 mm
b2 [mm]:
50 mm
für Schrau­ben [mm]:
M16, M18
für Schrau­ben [in]:
5/8 in
Artikel-Nr.:
23140.0018
Dokumente
Spanneisen
  • Nennmaß b1: 18 mm
  • l: 125 mm
  • a: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 18 mm
  • e1: 26 mm
  • e2: 45 mm
  • für Schrauben: M16, M18
  • für Schrauben: 5/8 in
  • Gewicht: 980 g
Spanneisen

Werkstoff

  • Vergütungsstahl, lackiert
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 23140.0018
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.