Feste Nu­ten­stei­ne

EH 23110.

Zum Ausrichten von Vorrichtungen und Spannzeugen auf Maschinentischen mit T-Nuten nach DIN 650.

Ihre Auswahl ergab 9 Treffer

Aus­füh­rung
Bild
Nu­ten­nenn­maß Ma­schi­ne b h6 [mm]
für Schrau­ben ISO 4762 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
Größe 10-12
Bild:
1
Nu­ten­nenn­maß Ma­schi­ne b h6 [mm]:
10 mm
für Schrau­ben ISO 4762 [mm]:
M6
Artikel-Nr.:
23110.0010
CAD
Dokumente
Feste Nutensteine
  • Größe 10-12 – Bild 1
  • Nutennennmaß Maschine b h6: 10 mm
  • für Schrauben ISO 4762: M6
  • Gewicht: 19 g
zur Artikelansicht
Feste Nutensteine
Aus­füh­rung:
Größe 10-12
Bild:
1
Nu­ten­nenn­maß Ma­schi­ne b h6 [mm]:
12 mm
für Schrau­ben ISO 4762 [mm]:
M6
Artikel-Nr.:
23110.0012
CAD
Dokumente
Feste Nutensteine
  • Größe 10-12 – Bild 1
  • Nutennennmaß Maschine b h6: 12 mm
  • für Schrauben ISO 4762: M6
  • Gewicht: 20 g
zur Artikelansicht
Feste Nutensteine
Aus­füh­rung:
Größe 14-18
Bild:
2
Nu­ten­nenn­maß Ma­schi­ne b h6 [mm]:
14 mm
für Schrau­ben ISO 4762 [mm]:
M6
Artikel-Nr.:
23110.0014
CAD
Dokumente
Feste Nutensteine
  • Größe 14-18 – Bild 2
  • Nutennennmaß Maschine b h6: 14 mm
  • für Schrauben ISO 4762: M6
  • Gewicht: 28 g
zur Artikelansicht
Feste Nutensteine
Aus­füh­rung:
Größe 14-18
Bild:
2
Nu­ten­nenn­maß Ma­schi­ne b h6 [mm]:
16 mm
für Schrau­ben ISO 4762 [mm]:
M6
Artikel-Nr.:
23110.0016
CAD
Dokumente
Feste Nutensteine
  • Größe 14-18 – Bild 2
  • Nutennennmaß Maschine b h6: 16 mm
  • für Schrauben ISO 4762: M6
  • Gewicht: 30 g
zur Artikelansicht
Feste Nutensteine
Aus­füh­rung:
Größe 14-18
Bild:
2
Nu­ten­nenn­maß Ma­schi­ne b h6 [mm]:
18 mm
für Schrau­ben ISO 4762 [mm]:
M6
Artikel-Nr.:
23110.0018
CAD
Dokumente
Feste Nutensteine
  • Größe 14-18 – Bild 2
  • Nutennennmaß Maschine b h6: 18 mm
  • für Schrauben ISO 4762: M6
  • Gewicht: 32 g
zur Artikelansicht
Feste Nutensteine
Aus­füh­rung:
Größe 22-36
Bild:
3
Nu­ten­nenn­maß Ma­schi­ne b h6 [mm]:
22 mm
für Schrau­ben ISO 4762 [mm]:
M6
Artikel-Nr.:
23110.0022
CAD
Dokumente
Feste Nutensteine
  • Größe 22-36 – Bild 3
  • Nutennennmaß Maschine b h6: 22 mm
  • für Schrauben ISO 4762: M6
  • Gewicht: 58 g
zur Artikelansicht
Feste Nutensteine
Aus­füh­rung:
Größe 22-36
Bild:
3
Nu­ten­nenn­maß Ma­schi­ne b h6 [mm]:
24 mm
für Schrau­ben ISO 4762 [mm]:
M6
Artikel-Nr.:
23110.0024
CAD
Dokumente
Feste Nutensteine
  • Größe 22-36 – Bild 3
  • Nutennennmaß Maschine b h6: 24 mm
  • für Schrauben ISO 4762: M6
  • Gewicht: 63 g
zur Artikelansicht
Feste Nutensteine
Aus­füh­rung:
Größe 22-36
Bild:
3
Nu­ten­nenn­maß Ma­schi­ne b h6 [mm]:
28 mm
für Schrau­ben ISO 4762 [mm]:
M6
Artikel-Nr.:
23110.0028
CAD
Dokumente
Feste Nutensteine
  • Größe 22-36 – Bild 3
  • Nutennennmaß Maschine b h6: 28 mm
  • für Schrauben ISO 4762: M6
  • Gewicht: 68 g
zur Artikelansicht
Feste Nutensteine
Aus­füh­rung:
Größe 22-36
Bild:
3
Nu­ten­nenn­maß Ma­schi­ne b h6 [mm]:
36 mm
für Schrau­ben ISO 4762 [mm]:
M6
Artikel-Nr.:
23110.0036
CAD
Dokumente
Feste Nutensteine
  • Größe 22-36 – Bild 3
  • Nutennennmaß Maschine b h6: 36 mm
  • für Schrauben ISO 4762: M6
  • Gewicht: 81 g
zur Artikelansicht
Feste Nutensteine

Werkstoff

  • Stahl, einsatzgehärtet, brüniert, geschliffen

Verweise

Größe 20 - siehe 23130.0020

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 23110. Feste Nutensteine
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.