23110.0022 - Feste Nutensteine

Zum Ausrichten von Vorrichtungen und Spannzeugen auf Maschinentischen mit T-Nuten nach DIN 650.

Dieser Artikel 23110.0022 - Feste Nutensteine / Größe 22-36 (Nutennennmaß Maschine b h6: 22 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Feste Nu­ten­stei­ne (EH 23110.)

Aus­füh­rung
Bild
Nu­ten­nenn­maß Ma­schi­ne b - h6 [mm]
für Schrau­ben ISO 4762 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
Größe 22-36
Bild:
3
Nu­ten­nenn­maß Ma­schi­ne b h6 [mm]:
22 mm
für Schrau­ben ISO 4762 [mm]:
M6
Artikel-Nr.:
23110.0022
Dokumente
Feste Nutensteine
  • Größe 22-36 – Bild 3
  • Nutennennmaß Maschine b h6: 22 mm
  • für Schrauben ISO 4762: M6
  • Gewicht: 58 g
Feste Nutensteine

Werkstoff

  • Stahl, einsatzgehärtet, brüniert, geschliffen

Verweise

Größe 20 - siehe 23130.0020

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 23110.0022
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.