23251.0006 - Doppel-Keilspanner

Durch Eindrehen der Spannschraube bewegen sich die beiden Spannbacken nach außen und drücken die Werkstücke gegen einen festen Anschlag.

Dieser Artikel 23251.0006 - Doppel-Keilspanner / (b1: 18,6 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Dop­pel-Keil­span­ner (EH 23251.)

b1 [mm]
h1 [mm]
l [mm]
d [mm]
Spann­kraft - max. [kN]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
b1 [mm]:
18,6 mm
h1 [mm]:
19 mm
l [mm]:
23,8 mm
d [mm]:
M6
Spann­kraft max. [kN]:
6,7 kN
Artikel-Nr.:
23251.0006
Dokumente
Doppel-Keilspanner
  • b1: 18,6 mm
  • b1 max. gespreizt: 20,3 mm
  • b2: 16,1 mm
  • h1: 19 mm
  • h2: 9,5 mm
  • l: 23,8 mm
  • d: M6
  • SW: 5 mm
  • Spannkraft max.: 6,7 kN
  • Anzugsdrehmoment max.: 14,3 Nm
  • Gewicht: 37 g
Doppel-Keilspanner

Werkstoff

Grundkörper

  • Aluminium Al

Keil

  • Einsatzstahl, brüniert

Schraube

  • Stahl

Montage

Montage in Gewindebohrung oder mit Mutter für T-Nuten für horizontale oder vertikale Mehrfachspannung möglich.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 23251.0006
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Direktdownload
Weitere Dateiformate

Weitere Varianten dieser Artikelgruppe


Zubehör

Muttern für T-Nuten (EH 23010.) sind getrennt zu bestellen.

Weitere Produkte
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.