23251.0012 - Doppel-Keilspanner

Durch Eindrehen der Spannschraube bewegen sich die beiden Spannbacken nach außen und drücken die Werkstücke gegen einen festen Anschlag.

Dieser Artikel 23251.0012 - Doppel-Keilspanner / (b1: 37,3 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Dop­pel-Keil­span­ner (EH 23251.)

b1 [mm]
h1 [mm]
l [mm]
d [mm]
Spann­kraft - max. [kN]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
b1 [mm]:
37,3 mm
h1 [mm]:
38,6 mm
l [mm]:
47,6 mm
d [mm]:
M12
Spann­kraft max. [kN]:
15,6 kN
Artikel-Nr.:
23251.0012
Dokumente
Doppel-Keilspanner
  • b1: 37,3 mm
  • b1 max. gespreizt: 39,9 mm
  • b2: 30,8 mm
  • h1: 38,6 mm
  • h2: 19 mm
  • l: 47,6 mm
  • d: M12
  • SW: 10 mm
  • Spannkraft max.: 15,6 kN
  • Anzugsdrehmoment max.: 38,4 Nm
  • Gewicht: 280 g
Doppel-Keilspanner

Werkstoff

Grundkörper

  • Aluminium Al

Keil

  • Einsatzstahl, brüniert

Schraube

  • Stahl

Montage

Montage in Gewindebohrung oder mit Mutter für T-Nuten für horizontale oder vertikale Mehrfachspannung möglich.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 23251.0012
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Direktdownload
Weitere Dateiformate

Weitere Varianten dieser Artikelgruppe


Zubehör

Muttern für T-Nuten (EH 23010.) sind getrennt zu bestellen.

Weitere Produkte
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.