23400.0085 - Achsbolzen

d1 f8 [mm]
l1 -0,5 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
d1 f8 [mm]:
8 mm
l1 -0,5 [mm]:
21 mm
Artikel-Nr.:
23400.0085
Dokumente
Achsbolzen
  • d1 f8: 8 mm
  • l1 -0,5: 21 mm
  • d2: 14,7 mm
  • l2: 27 mm
  • Gewicht: 12 g
Achsbolzen

Werkstoff

Achsbolzen

  • Rostfreier Stahl 1.4021, vergütet

Sicherungsring

  • Rostfreier Stahl 1.4310

Verweise

Geeignet für Exzenterhebel EH 23390. und ähnliche Anwendungen.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 23400.0085
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.