23400.0125 - Achsbolzen

d1 f8 [mm]
l1 -0,5 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
d1 f8 [mm]:
12 mm
l1 -0,5 [mm]:
31 mm
Artikel-Nr.:
23400.0125
Dokumente
Achsbolzen
  • d1 f8: 12 mm
  • l1 -0,5: 31 mm
  • d2: 19 mm
  • l2: 37 mm
  • Gewicht: 34 g
Achsbolzen

Werkstoff

Achsbolzen

  • Rostfreier Stahl 1.4021, vergütet

Sicherungsring

  • Rostfreier Stahl 1.4310

Verweise

Geeignet für Exzenterhebel EH 23390. und ähnliche Anwendungen.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 23400.0125
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.