Zwi­schen­ele­men­te

EH 23700.

Ihre Auswahl ergab 7 Treffer

a [mm]
b [mm]
c [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
a [mm]:
25 mm
b [mm]:
25 mm
c [mm]:
65 mm
Artikel-Nr.:
23700.0121
CAD
Dokumente
Zwischenelemente
  • System: V70/L12
  • a: 25 mm
  • b: 25 mm
  • c: 65 mm
  • d: 16 mm
  • i: 12,5 mm
  • l: 40 mm
  • Gewicht: 261 g
zur Artikelansicht
Zwischenelemente
a [mm]:
50 mm
b [mm]:
25 mm
c [mm]:
65 mm
Artikel-Nr.:
23700.0122
CAD
Dokumente
Zwischenelemente
  • System: V70/L12
  • a: 50 mm
  • b: 25 mm
  • c: 65 mm
  • d: 16 mm
  • i: 12,5 mm
  • l: 40 mm
  • Gewicht: 580 g
zur Artikelansicht
Zwischenelemente
a [mm]:
100 mm
b [mm]:
25 mm
c [mm]:
65 mm
Artikel-Nr.:
23700.0123
CAD
Dokumente
Zwischenelemente
  • System: V70/L12
  • a: 100 mm
  • b: 25 mm
  • c: 65 mm
  • d: 16 mm
  • i: 12,5 mm
  • l: 40 mm
  • Gewicht: 1201 g
zur Artikelansicht
Zwischenelemente
a [mm]:
30 mm
b [mm]:
30 mm
c [mm]:
78 mm
Artikel-Nr.:
23700.0161
CAD
Dokumente
Zwischenelemente
  • System: L16
  • a: 30 mm
  • b: 30 mm
  • c: 78 mm
  • d: 22 mm
  • i: 14 mm
  • l: 50 mm
  • Gewicht: 468 g
zur Artikelansicht
Zwischenelemente
a [mm]:
60 mm
b [mm]:
30 mm
c [mm]:
78 mm
Artikel-Nr.:
23700.0162
CAD
Dokumente
Zwischenelemente
  • System: L16
  • a: 60 mm
  • b: 30 mm
  • c: 78 mm
  • d: 22 mm
  • i: 14 mm
  • l: 50 mm
  • Gewicht: 1032 g
zur Artikelansicht
Zwischenelemente
a [mm]:
120 mm
b [mm]:
30 mm
c [mm]:
78 mm
Artikel-Nr.:
23700.0163
CAD
Dokumente
Zwischenelemente
  • System: L16
  • a: 120 mm
  • b: 30 mm
  • c: 78 mm
  • d: 22 mm
  • i: 14 mm
  • l: 50 mm
  • Gewicht: 2149 g
zur Artikelansicht
Zwischenelemente
a [mm]:
240 mm
b [mm]:
30 mm
c [mm]:
78 mm
Artikel-Nr.:
23700.0164
CAD
Dokumente
Zwischenelemente
  • System: L16
  • a: 240 mm
  • b: 30 mm
  • c: 78 mm
  • d: 22 mm
  • i: 14 mm
  • l: 50 mm
  • Gewicht: 4340 g
zur Artikelansicht
Zwischenelemente

Werkstoff

Körper

  • Stahl, brüniert

Verschleißteile

  • Vergütungsstahl

Zugstange

  • Spezialstahl
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 23700. Zwischenelemente
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Die spannende Vielfalt der Werkstückspannung
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb

Weitere Produkte
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.