23700.0163 - Zwischenelemente

a [mm]
b [mm]
c [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
a [mm]:
120 mm
b [mm]:
30 mm
c [mm]:
78 mm
Artikel-Nr.:
23700.0163
Dokumente
Zwischenelemente
  • System: L16
  • a: 120 mm
  • b: 30 mm
  • c: 78 mm
  • d: 22 mm
  • i: 14 mm
  • l: 50 mm
  • Gewicht: 2149 g
Zwischenelemente

Werkstoff

Körper

  • Stahl, brüniert

Verschleißteile

  • Vergütungsstahl

Zugstange

  • Spezialstahl
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 23700.0163
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Die spannende Vielfalt der Werkstückspannung
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.