23700.0123 - Zwischenelemente

a [mm]
b [mm]
c [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
a [mm]:
100 mm
b [mm]:
25 mm
c [mm]:
65 mm
Artikel-Nr.:
23700.0123
Dokumente
Zwischenelemente
  • System: V70/L12
  • a: 100 mm
  • b: 25 mm
  • c: 65 mm
  • d: 16 mm
  • i: 12,5 mm
  • l: 40 mm
  • Gewicht: 1201 g
Zwischenelemente

Werkstoff

Körper

  • Stahl, brüniert

Verschleißteile

  • Vergütungsstahl

Zugstange

  • Spezialstahl
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 23700.0123
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Die spannende Vielfalt der Werkstückspannung
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.