Produktfilter
Ihre Auswahl ergab 5 Treffer
Nutennennmaß Maschine b h6 [mm]:
12 mm
für Schrauben ISO 4762 (Bild 1) [mm]:
1
2
für Schrauben ISO 4762 (Bild 2) [mm]:
1
2
Weitere Details
System: V40/V70/L12/L16
Nutennennmaß Maschine b h6: 12 mm
d1 : 30 mm
für Schrauben ISO 4762 (Bild 1): M6
für Schrauben ISO 4762 (Bild 2): M8
Gewicht: 30 g
zur Artikelansicht
Nutennennmaß Maschine b h6 [mm]:
14 mm
für Schrauben ISO 4762 (Bild 1) [mm]:
1
2
für Schrauben ISO 4762 (Bild 2) [mm]:
1
2
Weitere Details
System: V40/V70/L12/L16
Nutennennmaß Maschine b h6: 14 mm
d1 : 30 mm
für Schrauben ISO 4762 (Bild 1): M6
für Schrauben ISO 4762 (Bild 2): M8
Gewicht: 33 g
zur Artikelansicht
Nutennennmaß Maschine b h6 [mm]:
16 mm
für Schrauben ISO 4762 (Bild 1) [mm]:
1
2
für Schrauben ISO 4762 (Bild 2) [mm]:
1
2
Weitere Details
System: V40/V70/L12/L16
Nutennennmaß Maschine b h6: 16 mm
d1 : 30 mm
für Schrauben ISO 4762 (Bild 1): M6
für Schrauben ISO 4762 (Bild 2): M8
Gewicht: 36 g
zur Artikelansicht
Nutennennmaß Maschine b h6 [mm]:
18 mm
für Schrauben ISO 4762 (Bild 1) [mm]:
1
2
für Schrauben ISO 4762 (Bild 2) [mm]:
1
2
Weitere Details
System: V40/V70/L12/L16
Nutennennmaß Maschine b h6: 18 mm
d1 : 30 mm
für Schrauben ISO 4762 (Bild 1): M6
für Schrauben ISO 4762 (Bild 2): M8
Gewicht: 45 g
zur Artikelansicht
Nutennennmaß Maschine b h6 [mm]:
20 mm
für Schrauben ISO 4762 (Bild 1) [mm]:
1
2
für Schrauben ISO 4762 (Bild 2) [mm]:
1
2
Weitere Details
System: V40/V70/L12/L16
Nutennennmaß Maschine b h6: 20 mm
d1 : 36 mm
für Schrauben ISO 4762 (Bild 1): M6
für Schrauben ISO 4762 (Bild 2): M8
Gewicht: 45 g
zur Artikelansicht
Werkstoff
Stahl, einsatzgehärtet, brüniert, geschliffen
Datenblatt EH 23110. Feste Nutensteine – mit zylindrischer Fixierung
Downloadkorb:
Downloadkorb
Die spannende Vielfalt der Werkstückspannung
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.