23110.0118 - Feste Nutensteine
mit zylindrischer Fixierung

Zum Ausrichten von Vorrichtungen und Spannzeugen auf Aufspannpaletten bzw. Paletten mit zylindrischen Richtbohrungen. Sie können in den Bohrungen wie auch in den Nuten eingesetzt werden.

Dieser Artikel 23110.0118 - Feste Nutensteine mit zylindrischer Fixierung / (Nutennennmaß Maschine b h6: 18 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Feste Nu­ten­stei­ne mit zylindrischer Fixierung (EH 23110.)

Nu­ten­nenn­maß Ma­schi­ne b - h6 [mm]
d1 [mm]
für Schrau­ben ISO 4762 (Bil­d 1) [mm]
für Schrau­ben ISO 4762 (Bil­d 2) [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Nu­ten­nenn­maß Ma­schi­ne b h6 [mm]:
18 mm
d1 [mm]:
30 mm
für Schrau­ben ISO 4762 (Bil­d 1) [mm]:
1 2
für Schrau­ben ISO 4762 (Bil­d 2) [mm]:
1 2
Artikel-Nr.:
23110.0118
Dokumente
Feste Nutensteine
  • System: V40/V70/L12/L16
  • Nutennennmaß Maschine b h6: 18 mm
  • d1: 30 mm
  • für Schrauben ISO 4762 (Bild 1): M6
  • für Schrauben ISO 4762 (Bild 2): M8
  • Gewicht: 45 g
Feste Nutensteine

Werkstoff

  • Stahl, einsatzgehärtet, brüniert, geschliffen
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 23110.0118
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Die spannende Vielfalt der Werkstückspannung
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.