1704.410 - Keilaufnahmen
für 5-Seiten-Backen

  • Keilaufnahme zum Einsatz auf 5-Seiten-Backen.
  • Zur Aufnahme der Keilelemente, 4-spitz (Art.-Nr. 1703.340), Microgripp (Art.-Nr. 1703.350) und beschichtet (Art.-Nr. 1703.360)
  • Lieferumfang ohne Befestigungsschraube M 6 x 8 mm (Art.-Nr. 1701.300)

Dieser Artikel 1704.410 - Keilaufnahmen für 5-Seiten-Backen / () ist eine Variante der Artikelgruppe Keil­auf­nah­men für 5-Seiten-Backen (EH 1704.)

b [mm]
l [mm]
h [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
b [mm]:
24,15 mm
l [mm]:
11,8 mm
h [mm]:
21,45 mm
Artikel-Nr.:
1704.410
Dokumente
Keilaufnahmen
  • b: 24,15 mm
  • l: 11,8 mm
  • h: 21,45 mm
  • Gewicht: 28 g
Keilaufnahmen

Werkstoff

  • Stahl, gehärtet
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 1704.410
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
5-Seiten-Bearbeitung
Kategorie:
Produktbeschreibung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Die spannende Vielfalt der Werkstückspannung
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.