Keil­auf­nah­men für 5-Seiten-Backen

EH 1704.

  • Keilaufnahme zum Einsatz auf 5-Seiten-Backen.
  • Zur Aufnahme der Keilelemente, 4-spitz (Art.-Nr. 1703.340), Microgripp (Art.-Nr. 1703.350) und beschichtet (Art.-Nr. 1703.360)
  • Lieferumfang ohne Befestigungsschraube M 6 x 8 mm (Art.-Nr. 1701.300)

Ihre Auswahl ergab 1 Treffer

b [mm]
l [mm]
h [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
b [mm]:
24,15 mm
l [mm]:
11,8 mm
h [mm]:
21,45 mm
Artikel-Nr.:
1704.410
CAD
Dokumente
Keilaufnahmen
  • b: 24,15 mm
  • l: 11,8 mm
  • h: 21,45 mm
  • Gewicht: 28 g
zur Artikelansicht
Keilaufnahmen

Werkstoff

  • Stahl, gehärtet
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 1704. Keilaufnahmen – für 5-Seiten-Backen
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
5-Seiten-Bearbeitung
Kategorie:
Produktbeschreibung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
FAQ - Multi-Schraubstöcke MS 125
Kategorie:
FAQ
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Die spannende Vielfalt der Werkstückspannung
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

 

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

 

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.

 

Worin liegt der Unterschied zwischen dem MS 125 und einem normalen Maschinenschraubstock?

Der MS 125 ist aufgrund seines modularen Aufbaus und seiner Vielzahl von möglichen Backen und Zubehör deutlich flexibler einsetzbar als ein normaler Maschinenschraubstock.