Stell­fü­ße mit Rutschsicherung

EH 22593.

Die Stellfüße können universell als verstellbare Füße eingesetzt werden.

Bei dieser Ausführung mit Gummikappe werden empfindliche Stellflächen geschützt und ein Verrutschen vermindert.

Der Teller ist mit dem Gewindestift/der Mutter durch eine Befestigungsschraube aus rostfreiem Stahl verschraubt und zusätzlich verklebt.

Ihre Auswahl ergab 180 Treffer

Aus­füh­rung
Bild
Werk­stoff
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M24
l1 [mm]:
200 mm
Artikel-Nr.:
22593.0945
CAD
Dokumente
Stellfüße
  • mit Schraube – Bild 2, Stahl
  • d1: 80 mm
  • d2: M24
  • l1: 200 mm
  • l2: 22 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 19 mm
  • SW2: 12 mm
  • SW3: 36 mm
  • Gewicht: 847 g
zur Artikelansicht
Stellfüße
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde
Bild:
3
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
25 mm
Artikel-Nr.:
22593.1105
CAD
Dokumente
Stellfüße
  • mit Innengewinde – Bild 3, Stahl
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l1: 25 mm
  • h2: 8 mm
  • t: 1,5 mm
  • SW1: 14 mm
  • Gewicht: 46 g
zur Artikelansicht
Stellfüße
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde
Bild:
3
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
28 mm
Artikel-Nr.:
22593.1110
CAD
Dokumente
Stellfüße
  • mit Innengewinde – Bild 3, Stahl
  • d1: 40 mm
  • d2: M10
  • l1: 28 mm
  • h2: 10 mm
  • t: 1,5 mm
  • SW1: 14 mm
  • Gewicht: 46 g
zur Artikelansicht
Stellfüße
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde
Bild:
3
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
31 mm
Artikel-Nr.:
22593.1115
CAD
Dokumente
Stellfüße
  • mit Innengewinde – Bild 3, Stahl
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • l1: 31 mm
  • h2: 12 mm
  • t: 1,5 mm
  • SW1: 17 mm
  • Gewicht: 63 g
zur Artikelansicht
Stellfüße
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde
Bild:
3
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
37 mm
Artikel-Nr.:
22593.1120
CAD
Dokumente
Stellfüße
  • mit Innengewinde – Bild 3, Stahl
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • l1: 37 mm
  • h2: 16 mm
  • t: 1,5 mm
  • SW1: 22 mm
  • Gewicht: 98 g
zur Artikelansicht
Stellfüße
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde
Bild:
3
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
25 mm
Artikel-Nr.:
22593.1125
CAD
Dokumente
Stellfüße
  • mit Innengewinde – Bild 3, Stahl
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • l1: 25 mm
  • h2: 8 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 14 mm
  • Gewicht: 69 g
zur Artikelansicht
Stellfüße
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde
Bild:
3
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
28 mm
Artikel-Nr.:
22593.1130
CAD
Dokumente
Stellfüße
  • mit Innengewinde – Bild 3, Stahl
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l1: 28 mm
  • h2: 10 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 14 mm
  • Gewicht: 67 g
zur Artikelansicht
Stellfüße
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde
Bild:
3
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
32 mm
Artikel-Nr.:
22593.1135
CAD
Dokumente
Stellfüße
  • mit Innengewinde – Bild 3, Stahl
  • d1: 50 mm
  • d2: M12
  • l1: 32 mm
  • h2: 12 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 17 mm
  • Gewicht: 84 g
zur Artikelansicht
Stellfüße
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde
Bild:
3
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
37 mm
Artikel-Nr.:
22593.1140
CAD
Dokumente
Stellfüße
  • mit Innengewinde – Bild 3, Stahl
  • d1: 50 mm
  • d2: M16
  • l1: 37 mm
  • h2: 16 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 22 mm
  • Gewicht: 121 g
zur Artikelansicht
Stellfüße
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde
Bild:
3
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
25 mm
Artikel-Nr.:
22593.1145
CAD
Dokumente
Stellfüße
  • mit Innengewinde – Bild 3, Stahl
  • d1: 60 mm
  • d2: M8
  • l1: 25 mm
  • h2: 8 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 14 mm
  • Gewicht: 88 g
zur Artikelansicht
Stellfüße
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde
Bild:
3
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
28 mm
Artikel-Nr.:
22593.1150
CAD
Dokumente
Stellfüße
  • mit Innengewinde – Bild 3, Stahl
  • d1: 60 mm
  • d2: M10
  • l1: 28 mm
  • h2: 10 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 14 mm
  • Gewicht: 88 g
zur Artikelansicht
Stellfüße
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde
Bild:
3
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
32 mm
Artikel-Nr.:
22593.1155
CAD
Dokumente
Stellfüße
  • mit Innengewinde – Bild 3, Stahl
  • d1: 60 mm
  • d2: M12
  • l1: 32 mm
  • h2: 12 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 17 mm
  • Gewicht: 104 g
zur Artikelansicht
Stellfüße
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde
Bild:
3
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
37 mm
Artikel-Nr.:
22593.1160
CAD
Dokumente
Stellfüße
  • mit Innengewinde – Bild 3, Stahl
  • d1: 60 mm
  • d2: M16
  • l1: 37 mm
  • h2: 16 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 22 mm
  • Gewicht: 142 g
zur Artikelansicht
Stellfüße
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde
Bild:
3
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
26 mm
Artikel-Nr.:
22593.1165
CAD
Dokumente
Stellfüße
  • mit Innengewinde – Bild 3, Stahl
  • d1: 80 mm
  • d2: M8
  • l1: 26 mm
  • h2: 8 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 14 mm
  • Gewicht: 156 g
zur Artikelansicht
Stellfüße
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde
Bild:
3
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
29 mm
Artikel-Nr.:
22593.1170
CAD
Dokumente
Stellfüße
  • mit Innengewinde – Bild 3, Stahl
  • d1: 80 mm
  • d2: M10
  • l1: 29 mm
  • h2: 10 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 14 mm
  • Gewicht: 159 g
zur Artikelansicht
Stellfüße
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde
Bild:
3
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
32 mm
Artikel-Nr.:
22593.1175
CAD
Dokumente
Stellfüße
  • mit Innengewinde – Bild 3, Stahl
  • d1: 80 mm
  • d2: M12
  • l1: 32 mm
  • h2: 12 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 17 mm
  • Gewicht: 173 g
zur Artikelansicht
Stellfüße
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde
Bild:
3
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
38 mm
Artikel-Nr.:
22593.1180
CAD
Dokumente
Stellfüße
  • mit Innengewinde – Bild 3, Stahl
  • d1: 80 mm
  • d2: M16
  • l1: 38 mm
  • h2: 16 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 22 mm
  • Gewicht: 209 g
zur Artikelansicht
Stellfüße
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde
Bild:
3
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M20
l1 [mm]:
45 mm
Artikel-Nr.:
22593.1185
CAD
Dokumente
Stellfüße
  • mit Innengewinde – Bild 3, Stahl
  • d1: 80 mm
  • d2: M20
  • l1: 45 mm
  • h2: 20 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 27 mm
  • Gewicht: 268 g
zur Artikelansicht
Stellfüße
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
1
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4301, gleitgeschliffen
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
40 mm
Artikel-Nr.:
22593.1805
CAD
Dokumente
Stellfüße
  • mit Schraube – Bild 1, Rostfreier Stahl
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l1: 40 mm
  • l2: 11 mm
  • t: 1,5 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 13 mm
  • Gewicht: 51 g
zur Artikelansicht
Stellfüße
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
1
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4301, gleitgeschliffen
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
50 mm
Artikel-Nr.:
22593.1810
CAD
Dokumente
Stellfüße
  • mit Schraube – Bild 1, Rostfreier Stahl
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l1: 50 mm
  • l2: 11 mm
  • t: 1,5 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 13 mm
  • Gewicht: 51 g
zur Artikelansicht
Stellfüße
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
1
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4301, gleitgeschliffen
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
63 mm
Artikel-Nr.:
22593.1815
CAD
Dokumente
Stellfüße
  • mit Schraube – Bild 1, Rostfreier Stahl
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l1: 63 mm
  • l2: 11 mm
  • t: 1,5 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 13 mm
  • Gewicht: 56 g
zur Artikelansicht
Stellfüße
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
1
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4301, gleitgeschliffen
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
50 mm
Artikel-Nr.:
22593.1820
CAD
Dokumente
Stellfüße
  • mit Schraube – Bild 1, Rostfreier Stahl
  • d1: 40 mm
  • d2: M10
  • l1: 50 mm
  • l2: 11 mm
  • t: 1,5 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 16 mm
  • Gewicht: 65 g
zur Artikelansicht
Stellfüße
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
1
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4301, gleitgeschliffen
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
60 mm
Artikel-Nr.:
22593.1825
CAD
Dokumente
Stellfüße
  • mit Schraube – Bild 1, Rostfreier Stahl
  • d1: 40 mm
  • d2: M10
  • l1: 60 mm
  • l2: 11 mm
  • t: 1,5 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 16 mm
  • Gewicht: 71 g
zur Artikelansicht
Stellfüße
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
1
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4301, gleitgeschliffen
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
80 mm
Artikel-Nr.:
22593.1830
CAD
Dokumente
Stellfüße
  • mit Schraube – Bild 1, Rostfreier Stahl
  • d1: 40 mm
  • d2: M10
  • l1: 80 mm
  • l2: 11 mm
  • t: 1,5 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 16 mm
  • Gewicht: 80 g
zur Artikelansicht
Stellfüße

Werkstoff

Gewindestift

  • Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
  • Rostfreier Stahl 1.4305

Gummikappe

  • Gummi, schwarz

Kontermutter

  • Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert, ISO 4032
  • Rostfreier Stahl A2, ISO 4032

Teller

  • Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
  • Rostfreier Stahl 1.4301, gleitgeschliffen

Mutter

  • Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
  • Rostfreier Stahl 1.4305
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 22593. Stellfüße – mit Rutschsicherung
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb

Weitere Produkte

Bitte wählen Sie eine Variante (Artikelnummer im Reiter Bestelltabelle) für vollständige und detaillierte Compliance Informationen.