22593.1825 - Stellfüße
mit Rutschsicherung

Die Stellfüße können universell als verstellbare Füße eingesetzt werden.

Bei dieser Ausführung mit Gummikappe werden empfindliche Stellflächen geschützt und ein Verrutschen vermindert.

Der Teller ist mit dem Gewindestift/der Mutter durch eine Befestigungsschraube aus rostfreiem Stahl verschraubt und zusätzlich verklebt.

Dieser Artikel 22593.1825 - Stellfüße mit Rutschsicherung / mit Schraube (d1: 40 mm, d2: M10, l1: 60 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Stell­fü­ße mit Rutschsicherung (EH 22593.)

Aus­füh­rung
Bild
Werk­stoff
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
1
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4301, gleitgeschliffen
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
60 mm
Artikel-Nr.:
22593.1825
Dokumente
Stellfüße
  • mit Schraube – Bild 1, Rostfreier Stahl
  • d1: 40 mm
  • d2: M10
  • l1: 60 mm
  • l2: 11 mm
  • t: 1,5 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 16 mm
  • Gewicht: 71 g
Stellfüße

Werkstoff

Gewindestift

  • Rostfreier Stahl 1.4305

Gummikappe

  • Gummi, schwarz

Kontermutter

  • Rostfreier Stahl A2, ISO 4032

Teller

  • Rostfreier Stahl 1.4301, gleitgeschliffen
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22593.1825
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.