Stell­fü­ße mit Rutschsicherung

EH 22593.

Die Stellfüße können universell als verstellbare Füße eingesetzt werden.

Bei dieser Ausführung mit Gummikappe werden empfindliche Stellflächen geschützt und ein Verrutschen vermindert.

Der Teller ist mit dem Gewindestift/der Mutter durch eine Befestigungsschraube aus rostfreiem Stahl verschraubt und zusätzlich verklebt.

Ihre Auswahl ergab 180 Treffer

Aus­füh­rung
Bild
Werk­stoff
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
200 mm
Artikel-Nr.:
22593.0825
CAD
Dokumente
Stellfüße
  • mit Schraube – Bild 2, Stahl
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • l1: 200 mm
  • l2: 17 mm
  • t: 1,5 mm
  • SW1: 12 mm
  • SW2: 8 mm
  • SW3: 24 mm
  • Gewicht: 318 g
zur Artikelansicht
Stellfüße
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
75 mm
Artikel-Nr.:
22593.0830
CAD
Dokumente
Stellfüße
  • mit Schraube – Bild 2, Stahl
  • d1: 50 mm
  • d2: M16
  • l1: 75 mm
  • l2: 17 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 12 mm
  • SW2: 8 mm
  • SW3: 24 mm
  • Gewicht: 177 g
zur Artikelansicht
Stellfüße
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
100 mm
Artikel-Nr.:
22593.0835
CAD
Dokumente
Stellfüße
  • mit Schraube – Bild 2, Stahl
  • d1: 50 mm
  • d2: M16
  • l1: 100 mm
  • l2: 17 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 12 mm
  • SW2: 8 mm
  • SW3: 24 mm
  • Gewicht: 209 g
zur Artikelansicht
Stellfüße
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
125 mm
Artikel-Nr.:
22593.0840
CAD
Dokumente
Stellfüße
  • mit Schraube – Bild 2, Stahl
  • d1: 50 mm
  • d2: M16
  • l1: 125 mm
  • l2: 17 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 12 mm
  • SW2: 8 mm
  • SW3: 24 mm
  • Gewicht: 244 g
zur Artikelansicht
Stellfüße
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
150 mm
Artikel-Nr.:
22593.0845
CAD
Dokumente
Stellfüße
  • mit Schraube – Bild 2, Stahl
  • d1: 50 mm
  • d2: M16
  • l1: 150 mm
  • l2: 17 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 12 mm
  • SW2: 8 mm
  • SW3: 24 mm
  • Gewicht: 278 g
zur Artikelansicht
Stellfüße
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
200 mm
Artikel-Nr.:
22593.0850
CAD
Dokumente
Stellfüße
  • mit Schraube – Bild 2, Stahl
  • d1: 50 mm
  • d2: M16
  • l1: 200 mm
  • l2: 17 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 12 mm
  • SW2: 8 mm
  • SW3: 24 mm
  • Gewicht: 342 g
zur Artikelansicht
Stellfüße
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
75 mm
Artikel-Nr.:
22593.0855
CAD
Dokumente
Stellfüße
  • mit Schraube – Bild 2, Stahl
  • d1: 60 mm
  • d2: M16
  • l1: 75 mm
  • l2: 17 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 12 mm
  • SW2: 8 mm
  • SW3: 24 mm
  • Gewicht: 196 g
zur Artikelansicht
Stellfüße
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
100 mm
Artikel-Nr.:
22593.0860
CAD
Dokumente
Stellfüße
  • mit Schraube – Bild 2, Stahl
  • d1: 60 mm
  • d2: M16
  • l1: 100 mm
  • l2: 17 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 12 mm
  • SW2: 8 mm
  • SW3: 24 mm
  • Gewicht: 228 g
zur Artikelansicht
Stellfüße
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
125 mm
Artikel-Nr.:
22593.0865
CAD
Dokumente
Stellfüße
  • mit Schraube – Bild 2, Stahl
  • d1: 60 mm
  • d2: M16
  • l1: 125 mm
  • l2: 17 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 12 mm
  • SW2: 8 mm
  • SW3: 24 mm
  • Gewicht: 262 g
zur Artikelansicht
Stellfüße
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
150 mm
Artikel-Nr.:
22593.0870
CAD
Dokumente
Stellfüße
  • mit Schraube – Bild 2, Stahl
  • d1: 60 mm
  • d2: M16
  • l1: 150 mm
  • l2: 17 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 12 mm
  • SW2: 8 mm
  • SW3: 24 mm
  • Gewicht: 295 g
zur Artikelansicht
Stellfüße
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
200 mm
Artikel-Nr.:
22593.0875
CAD
Dokumente
Stellfüße
  • mit Schraube – Bild 2, Stahl
  • d1: 60 mm
  • d2: M16
  • l1: 200 mm
  • l2: 17 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 12 mm
  • SW2: 8 mm
  • SW3: 24 mm
  • Gewicht: 358 g
zur Artikelansicht
Stellfüße
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
75 mm
Artikel-Nr.:
22593.0880
CAD
Dokumente
Stellfüße
  • mit Schraube – Bild 2, Stahl
  • d1: 80 mm
  • d2: M16
  • l1: 75 mm
  • l2: 18 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 12 mm
  • SW2: 8 mm
  • SW3: 24 mm
  • Gewicht: 266 g
zur Artikelansicht
Stellfüße
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
100 mm
Artikel-Nr.:
22593.0885
CAD
Dokumente
Stellfüße
  • mit Schraube – Bild 2, Stahl
  • d1: 80 mm
  • d2: M16
  • l1: 100 mm
  • l2: 18 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 12 mm
  • SW2: 8 mm
  • SW3: 24 mm
  • Gewicht: 299 g
zur Artikelansicht
Stellfüße
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
125 mm
Artikel-Nr.:
22593.0890
CAD
Dokumente
Stellfüße
  • mit Schraube – Bild 2, Stahl
  • d1: 80 mm
  • d2: M16
  • l1: 125 mm
  • l2: 18 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 12 mm
  • SW2: 8 mm
  • SW3: 24 mm
  • Gewicht: 332 g
zur Artikelansicht
Stellfüße
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
150 mm
Artikel-Nr.:
22593.0895
CAD
Dokumente
Stellfüße
  • mit Schraube – Bild 2, Stahl
  • d1: 80 mm
  • d2: M16
  • l1: 150 mm
  • l2: 18 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 12 mm
  • SW2: 8 mm
  • SW3: 24 mm
  • Gewicht: 358 g
zur Artikelansicht
Stellfüße
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
200 mm
Artikel-Nr.:
22593.0900
CAD
Dokumente
Stellfüße
  • mit Schraube – Bild 2, Stahl
  • d1: 80 mm
  • d2: M16
  • l1: 200 mm
  • l2: 18 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 12 mm
  • SW2: 8 mm
  • SW3: 24 mm
  • Gewicht: 432 g
zur Artikelansicht
Stellfüße
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M20
l1 [mm]:
75 mm
Artikel-Nr.:
22593.0905
CAD
Dokumente
Stellfüße
  • mit Schraube – Bild 2, Stahl
  • d1: 80 mm
  • d2: M20
  • l1: 75 mm
  • l2: 19 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 15 mm
  • SW2: 10 mm
  • SW3: 30 mm
  • Gewicht: 355 g
zur Artikelansicht
Stellfüße
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M20
l1 [mm]:
100 mm
Artikel-Nr.:
22593.0910
CAD
Dokumente
Stellfüße
  • mit Schraube – Bild 2, Stahl
  • d1: 80 mm
  • d2: M20
  • l1: 100 mm
  • l2: 19 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 15 mm
  • SW2: 10 mm
  • SW3: 30 mm
  • Gewicht: 405 g
zur Artikelansicht
Stellfüße
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M20
l1 [mm]:
125 mm
Artikel-Nr.:
22593.0915
CAD
Dokumente
Stellfüße
  • mit Schraube – Bild 2, Stahl
  • d1: 80 mm
  • d2: M20
  • l1: 125 mm
  • l2: 19 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 15 mm
  • SW2: 10 mm
  • SW3: 30 mm
  • Gewicht: 454 g
zur Artikelansicht
Stellfüße
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M20
l1 [mm]:
150 mm
Artikel-Nr.:
22593.0920
CAD
Dokumente
Stellfüße
  • mit Schraube – Bild 2, Stahl
  • d1: 80 mm
  • d2: M20
  • l1: 150 mm
  • l2: 19 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 15 mm
  • SW2: 10 mm
  • SW3: 30 mm
  • Gewicht: 507 g
zur Artikelansicht
Stellfüße
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M20
l1 [mm]:
200 mm
Artikel-Nr.:
22593.0925
CAD
Dokumente
Stellfüße
  • mit Schraube – Bild 2, Stahl
  • d1: 80 mm
  • d2: M20
  • l1: 200 mm
  • l2: 19 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 15 mm
  • SW2: 10 mm
  • SW3: 30 mm
  • Gewicht: 614 g
zur Artikelansicht
Stellfüße
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M24
l1 [mm]:
100 mm
Artikel-Nr.:
22593.0930
CAD
Dokumente
Stellfüße
  • mit Schraube – Bild 2, Stahl
  • d1: 80 mm
  • d2: M24
  • l1: 100 mm
  • l2: 22 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 19 mm
  • SW2: 12 mm
  • SW3: 36 mm
  • Gewicht: 546 g
zur Artikelansicht
Stellfüße
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M24
l1 [mm]:
125 mm
Artikel-Nr.:
22593.0935
CAD
Dokumente
Stellfüße
  • mit Schraube – Bild 2, Stahl
  • d1: 80 mm
  • d2: M24
  • l1: 125 mm
  • l2: 22 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 19 mm
  • SW2: 12 mm
  • SW3: 36 mm
  • Gewicht: 626 g
zur Artikelansicht
Stellfüße
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M24
l1 [mm]:
150 mm
Artikel-Nr.:
22593.0940
CAD
Dokumente
Stellfüße
  • mit Schraube – Bild 2, Stahl
  • d1: 80 mm
  • d2: M24
  • l1: 150 mm
  • l2: 22 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 19 mm
  • SW2: 12 mm
  • SW3: 36 mm
  • Gewicht: 693 g
zur Artikelansicht
Stellfüße

Werkstoff

Gewindestift

  • Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
  • Rostfreier Stahl 1.4305

Gummikappe

  • Gummi, schwarz

Kontermutter

  • Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert, ISO 4032
  • Rostfreier Stahl A2, ISO 4032

Teller

  • Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
  • Rostfreier Stahl 1.4301, gleitgeschliffen

Mutter

  • Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
  • Rostfreier Stahl 1.4305
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 22593. Stellfüße – mit Rutschsicherung
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb

Weitere Produkte

Bitte wählen Sie eine Variante (Artikelnummer im Reiter Bestelltabelle) für vollständige und detaillierte Compliance Informationen.