22593.0885 - Stellfüße
mit Rutschsicherung

Die Stellfüße können universell als verstellbare Füße eingesetzt werden.

Bei dieser Ausführung mit Gummikappe werden empfindliche Stellflächen geschützt und ein Verrutschen vermindert.

Der Teller ist mit dem Gewindestift/der Mutter durch eine Befestigungsschraube aus rostfreiem Stahl verschraubt und zusätzlich verklebt.

Dieser Artikel 22593.0885 - Stellfüße mit Rutschsicherung / mit Schraube (d1: 80 mm, d2: M16, l1: 100 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Stell­fü­ße mit Rutschsicherung (EH 22593.)

Aus­füh­rung
Bild
Werk­stoff
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
100 mm
Artikel-Nr.:
22593.0885
Dokumente
Stellfüße
  • mit Schraube – Bild 2, Stahl
  • d1: 80 mm
  • d2: M16
  • l1: 100 mm
  • l2: 18 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 12 mm
  • SW2: 8 mm
  • SW3: 24 mm
  • Gewicht: 299 g
Stellfüße

Werkstoff

Gewindestift

  • Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert

Gummikappe

  • Gummi, schwarz

Kontermutter

  • Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert, ISO 4032

Teller

  • Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22593.0885
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
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 27.06.2024.

 

Enthält Proposition 65 Stoffe


Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.