Produktfilter
Ihre Auswahl ergab 32 Treffer
Ausführung:
ohne Arretierung
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Weitere Details
ohne Arretierung – Bild 1, Stahl
d1 -0,05 -0,1: 5 mm
d2 : M10
d3 : 1,5 mm
l1 min.: 5 mm
l2 : 22 mm
l3 : 28 mm
l4 : 23 mm
m: 18 mm
Hub s: 5 mm
Federkraft1) F1 : ~ 5 N
Federkraft1) F2 : ~ 15 N
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 11 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
ohne Arretierung
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Weitere Details
ohne Arretierung – Bild 1, Stahl
d1 -0,05 -0,1: 5 mm
d2 : M10 x 1 mm
d3 : 1,5 mm
l1 min.: 5 mm
l2 : 22 mm
l3 : 28 mm
l4 : 23 mm
m: 18 mm
Hub s: 5 mm
Federkraft1) F1 : ~ 5 N
Federkraft1) F2 : ~ 15 N
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 12 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
ohne Arretierung
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Weitere Details
ohne Arretierung – Bild 1, Stahl
d1 -0,05 -0,1: 6 mm
d2 : M12
d3 : 2 mm
l1 min.: 6 mm
l2 : 24 mm
l3 : 31 mm
l4 : 25 mm
m: 22 mm
Hub s: 6 mm
Federkraft1) F1 : ~ 6 N
Federkraft1) F2 : ~ 21 N
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 18 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
ohne Arretierung
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Weitere Details
ohne Arretierung – Bild 1, Stahl
d1 -0,05 -0,1: 6 mm
d2 : M12 x 1,5 mm
d3 : 2 mm
l1 min.: 6 mm
l2 : 24 mm
l3 : 31 mm
l4 : 25 mm
m: 22 mm
Hub s: 6 mm
Federkraft1) F1 : ~ 6 N
Federkraft1) F2 : ~ 21 N
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 18 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
ohne Arretierung
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Weitere Details
ohne Arretierung – Bild 1, Stahl
d1 -0,05 -0,1: 8 mm
d2 : M16
d3 : 2 mm
l1 min.: 9 mm
l2 : 34 mm
l3 : 44 mm
l4 : 25 mm
m: 22 mm
Hub s: 9 mm
Federkraft1) F1 : ~ 7 N
Federkraft1) F2 : ~ 27 N
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 43 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
ohne Arretierung
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Weitere Details
ohne Arretierung – Bild 1, Stahl
d1 -0,05 -0,1: 8 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
d3 : 2 mm
l1 min.: 9 mm
l2 : 34 mm
l3 : 44 mm
l4 : 25 mm
m: 22 mm
Hub s: 9 mm
Federkraft1) F1 : ~ 7 N
Federkraft1) F2 : ~ 27 N
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 45 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
ohne Arretierung
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
10 mm
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Weitere Details
ohne Arretierung – Bild 1, Stahl
d1 -0,05 -0,1: 10 mm
d2 : M16
d3 : 2 mm
l1 min.: 9 mm
l2 : 34 mm
l3 : 44 mm
l4 : 25 mm
m: 22 mm
Hub s: 9 mm
Federkraft1) F1 : ~ 7 N
Federkraft1) F2 : ~ 27 N
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 45 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
ohne Arretierung
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
10 mm
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Weitere Details
ohne Arretierung – Bild 1, Stahl
d1 -0,05 -0,1: 10 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
d3 : 2 mm
l1 min.: 9 mm
l2 : 34 mm
l3 : 44 mm
l4 : 25 mm
m: 22 mm
Hub s: 9 mm
Federkraft1) F1 : ~ 7 N
Federkraft1) F2 : ~ 27 N
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 47 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Arretierung
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Weitere Details
mit Arretierung – Bild 2, Stahl
d1 -0,05 -0,1: 5 mm
d2 : M10
d3 : 1,5 mm
l1 min.: 5 mm
l2 : 22 mm
l3 : 28 mm
l4 : 23 mm
m: 18 mm
Hub s: 5 mm
Federkraft1) F1 : ~ 5 N
Federkraft1) F2 : ~ 15 N
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 12 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Arretierung
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Weitere Details
mit Arretierung – Bild 2, Stahl
d1 -0,05 -0,1: 5 mm
d2 : M10 x 1 mm
d3 : 1,5 mm
l1 min.: 5 mm
l2 : 22 mm
l3 : 28 mm
l4 : 23 mm
m: 18 mm
Hub s: 5 mm
Federkraft1) F1 : ~ 5 N
Federkraft1) F2 : ~ 15 N
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 13 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Arretierung
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Weitere Details
mit Arretierung – Bild 2, Stahl
d1 -0,05 -0,1: 6 mm
d2 : M12
d3 : 2 mm
l1 min.: 6 mm
l2 : 24 mm
l3 : 31 mm
l4 : 25 mm
m: 22 mm
Hub s: 6 mm
Federkraft1) F1 : ~ 6 N
Federkraft1) F2 : ~ 21 N
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 19 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Arretierung
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Weitere Details
mit Arretierung – Bild 2, Stahl
d1 -0,05 -0,1: 6 mm
d2 : M12 x 1,5 mm
d3 : 2 mm
l1 min.: 6 mm
l2 : 24 mm
l3 : 31 mm
l4 : 25 mm
m: 22 mm
Hub s: 6 mm
Federkraft1) F1 : ~ 6 N
Federkraft1) F2 : ~ 21 N
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 20 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Arretierung
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Weitere Details
mit Arretierung – Bild 2, Stahl
d1 -0,05 -0,1: 8 mm
d2 : M16
d3 : 2 mm
l1 min.: 9 mm
l2 : 34 mm
l3 : 44 mm
l4 : 25 mm
m: 22 mm
Hub s: 9 mm
Federkraft1) F1 : ~ 7 N
Federkraft1) F2 : ~ 27 N
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 48 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Arretierung
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Weitere Details
mit Arretierung – Bild 2, Stahl
d1 -0,05 -0,1: 8 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
d3 : 2 mm
l1 min.: 9 mm
l2 : 34 mm
l3 : 44 mm
l4 : 25 mm
m: 22 mm
Hub s: 9 mm
Federkraft1) F1 : ~ 7 N
Federkraft1) F2 : ~ 27 N
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 51 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Arretierung
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
10 mm
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Weitere Details
mit Arretierung – Bild 2, Stahl
d1 -0,05 -0,1: 10 mm
d2 : M16
d3 : 2 mm
l1 min.: 9 mm
l2 : 34 mm
l3 : 44 mm
l4 : 25 mm
m: 22 mm
Hub s: 9 mm
Federkraft1) F1 : ~ 7 N
Federkraft1) F2 : ~ 27 N
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 50 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Arretierung
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
10 mm
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Weitere Details
mit Arretierung – Bild 2, Stahl
d1 -0,05 -0,1: 10 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
d3 : 2 mm
l1 min.: 9 mm
l2 : 34 mm
l3 : 44 mm
l4 : 25 mm
m: 22 mm
Hub s: 9 mm
Federkraft1) F1 : ~ 7 N
Federkraft1) F2 : ~ 27 N
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 53 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Ausführung:
ohne Arretierung
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Weitere Details
ohne Arretierung – Bild 1, Rostfreier Stahl
d1 -0,05 -0,1: 5 mm
d2 : M10
d3 : 1,5 mm
l1 min.: 5 mm
l2 : 22 mm
l3 : 28 mm
l4 : 23 mm
m: 18 mm
Hub s: 5 mm
Federkraft1) F1 : ~ 5 N
Federkraft1) F2 : ~ 15 N
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 11 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Ausführung:
ohne Arretierung
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Weitere Details
ohne Arretierung – Bild 1, Rostfreier Stahl
d1 -0,05 -0,1: 5 mm
d2 : M10 x 1 mm
d3 : 1,5 mm
l1 min.: 5 mm
l2 : 22 mm
l3 : 28 mm
l4 : 23 mm
m: 18 mm
Hub s: 5 mm
Federkraft1) F1 : ~ 5 N
Federkraft1) F2 : ~ 15 N
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 12 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Ausführung:
ohne Arretierung
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Weitere Details
ohne Arretierung – Bild 1, Rostfreier Stahl
d1 -0,05 -0,1: 6 mm
d2 : M12
d3 : 2 mm
l1 min.: 6 mm
l2 : 24 mm
l3 : 31 mm
l4 : 25 mm
m: 22 mm
Hub s: 6 mm
Federkraft1) F1 : ~ 6 N
Federkraft1) F2 : ~ 21 N
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 18 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Ausführung:
ohne Arretierung
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Weitere Details
ohne Arretierung – Bild 1, Rostfreier Stahl
d1 -0,05 -0,1: 6 mm
d2 : M12 x 1,5 mm
d3 : 2 mm
l1 min.: 6 mm
l2 : 24 mm
l3 : 31 mm
l4 : 25 mm
m: 22 mm
Hub s: 6 mm
Federkraft1) F1 : ~ 6 N
Federkraft1) F2 : ~ 21 N
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 18 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Ausführung:
ohne Arretierung
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Weitere Details
ohne Arretierung – Bild 1, Rostfreier Stahl
d1 -0,05 -0,1: 8 mm
d2 : M16
d3 : 2 mm
l1 min.: 9 mm
l2 : 34 mm
l3 : 44 mm
l4 : 25 mm
m: 22 mm
Hub s: 9 mm
Federkraft1) F1 : ~ 7 N
Federkraft1) F2 : ~ 27 N
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 43 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Ausführung:
ohne Arretierung
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Weitere Details
ohne Arretierung – Bild 1, Rostfreier Stahl
d1 -0,05 -0,1: 8 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
d3 : 2 mm
l1 min.: 9 mm
l2 : 34 mm
l3 : 44 mm
l4 : 25 mm
m: 22 mm
Hub s: 9 mm
Federkraft1) F1 : ~ 7 N
Federkraft1) F2 : ~ 27 N
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 45 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Ausführung:
ohne Arretierung
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
10 mm
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Weitere Details
ohne Arretierung – Bild 1, Rostfreier Stahl
d1 -0,05 -0,1: 10 mm
d2 : M16
d3 : 2 mm
l1 min.: 9 mm
l2 : 34 mm
l3 : 44 mm
l4 : 25 mm
m: 22 mm
Hub s: 9 mm
Federkraft1) F1 : ~ 7 N
Federkraft1) F2 : ~ 27 N
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 45 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Ausführung:
ohne Arretierung
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
10 mm
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Weitere Details
ohne Arretierung – Bild 1, Rostfreier Stahl
d1 -0,05 -0,1: 10 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
d3 : 2 mm
l1 min.: 9 mm
l2 : 34 mm
l3 : 44 mm
l4 : 25 mm
m: 22 mm
Hub s: 9 mm
Federkraft1) F1 : ~ 7 N
Federkraft1) F2 : ~ 27 N
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 47 g
zur Artikelansicht
Werkstoff
Hülse
Stahl, brüniert
Rostfreier Stahl 1.4305
Raststift
Rostfreier Stahl 1.4305, vernickelt
Zugring
Produkt:
Kontermuttern ISO 4035
für Rastriegel und Rastbolzen d2 : M10
Stahl
d2 : M10
TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
Gewicht: 5,3 g
Produkt:
Kontermuttern ISO 4035
für Rastriegel und Rastbolzen d2 : M12
Stahl
d2 : M12
TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
Gewicht: 7,6 g
Produkt:
Kontermuttern ISO 4035
d2 : M16 mm
Kontermuttern ISO 4035, Stahl
Kontermuttern ISO 4035, Stahl
Produkt:
Kontermuttern ISO 4035
für Rastriegel und Rastbolzen d2 : M10
Rostfreier Stahl
d2 : M10
TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
Gewicht: 5,3 g
Produkt:
Kontermuttern ISO 4035
für Rastriegel und Rastbolzen d2 : M12
Rostfreier Stahl
d2 : M12
TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
Gewicht: 7,6 g
Produkt:
Kontermuttern ISO 4035
d2 : M16 mm
Kontermuttern ISO 4035, Rostfreier Stahl
Kontermuttern ISO 4035, Rostfreier Stahl
Produkt:
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
für Rastriegel und Rastbolzen
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439), Stahl
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439), Stahl
Produkt:
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
für Rastriegel und Rastbolzen
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439), Stahl
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439), Stahl
Produkt:
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
für Rastriegel und Rastbolzen
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439), Stahl
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439), Stahl
Produkt:
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
für Rastriegel und Rastbolzen
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439), Rostfreier Stahl
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439), Rostfreier Stahl
Produkt:
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
für Rastriegel und Rastbolzen
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439), Rostfreier Stahl
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439), Rostfreier Stahl
Produkt:
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
für Rastriegel und Rastbolzen
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439), Rostfreier Stahl
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439), Rostfreier Stahl
Montage
Kontermuttern sind getrennt zu bestellen.
Bedienung
Bei der Ausführung mit Arretierung wird der Zugring nach dem Einziehen des Raststifts um 90° gedreht und durch die Rastkerbe gesichert (wenn der Raststift nicht hervorstehen darf).
Datenblatt EH 22120. Rastbolzen – mit Zugring
Downloadkorb:
Downloadkorb
Bitte wählen Sie eine Variante (Artikelnummer im Reiter Bestelltabelle) für vollständige und detaillierte Compliance Informationen.