22120.1314 - Rastbolzen
mit Zugring

Rastbolzen werden bei Indexierbohrungen eingesetzt.

Dieser Artikel 22120.1314 - Rastbolzen mit Zugring / ohne Arretierung (d1 -0,05 -0,1: 6 mm, d2: M12) ist eine Variante der Artikelgruppe Rast­bol­zen mit Zugring (EH 22120.)

Werk­stoff
Aus­füh­rung
Bild
d1 -0,05 -0,1 [mm]
d2 [mm]
Fe­der­kraft1) - F1 ~ [N]
Fe­der­kraft1) - F2 ~ [N]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
ohne Arretierung
Bild:
1
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Artikel-Nr.:
22120.1314
Dokumente
Rastbolzen
  • ohne Arretierung – Bild 1, Stahl
  • d1 -0,05 -0,1: 6 mm
  • d2: M12
  • d3: 2 mm
  • l1 min.: 6 mm
  • l2: 24 mm
  • l3: 31 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • Hub s: 6 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 6 N
  • Federkraft1) F2: ~ 21 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 18 g
Rastbolzen
Produkt
Artikel-Nr.
CAD
Verfügbar
Produkt:
Kontermuttern ISO 4035
für Rastriegel und Rastbolzen
d2: M12
Artikel-Nr.:
22120.0708
CAD
Kontermuttern ISO 4035
  • Stahl
  • d2: M12
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Gewicht: 7,6 g

Werkstoff

Hülse

  • Stahl, brüniert

Raststift

  • Rostfreier Stahl 1.4305, vernickelt

Zugring

  • Rostfreier Stahl 1.4310

Montage

Kontermuttern sind getrennt zu bestellen.

Bedienung

Bei der Ausführung mit Arretierung wird der Zugring nach dem Einziehen des Raststifts um 90° gedreht und durch die Rastkerbe gesichert (wenn der Raststift nicht hervorstehen darf).

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22120.1314
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
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 27.06.2024.

 

Enthält Proposition 65 Stoffe


Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.