22120.1410 - Rastbolzen
mit Zugring

Rastbolzen werden bei Indexierbohrungen eingesetzt.

Dieser Artikel 22120.1410 - Rastbolzen mit Zugring / ohne Arretierung (d1 -0,05 -0,1: 5 mm, d2: M10) ist eine Variante der Artikelgruppe Rast­bol­zen mit Zugring (EH 22120.)

Werk­stoff
Aus­füh­rung
Bild
d1 -0,05 -0,1 [mm]
d2 [mm]
Fe­der­kraft1) - F1 ~ [N]
Fe­der­kraft1) - F2 ~ [N]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
ohne Arretierung
Bild:
1
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Artikel-Nr.:
22120.1410
Dokumente
Rastbolzen
  • ohne Arretierung – Bild 1, Rostfreier Stahl
  • d1 -0,05 -0,1: 5 mm
  • d2: M10
  • d3: 1,5 mm
  • l1 min.: 5 mm
  • l2: 22 mm
  • l3: 28 mm
  • l4: 23 mm
  • m: 18 mm
  • Hub s: 5 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 5 N
  • Federkraft1) F2: ~ 15 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 11 g
Rastbolzen
Produkt
Artikel-Nr.
CAD
Verfügbar
Produkt:
Kontermuttern ISO 4035
für Rastriegel und Rastbolzen
d2: M10
Artikel-Nr.:
22120.0716
CAD
Kontermuttern ISO 4035
  • Rostfreier Stahl
  • d2: M10
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Gewicht: 5,3 g

Werkstoff

Hülse

  • Rostfreier Stahl 1.4305

Raststift

  • Rostfreier Stahl 1.4305, vernickelt

Zugring

  • Rostfreier Stahl 1.4310

Montage

Kontermuttern sind getrennt zu bestellen.

Bedienung

Bei der Ausführung mit Arretierung wird der Zugring nach dem Einziehen des Raststifts um 90° gedreht und durch die Rastkerbe gesichert (wenn der Raststift nicht hervorstehen darf).

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22120.1410
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.