Rast­bol­zen Mi­ni­ras­ter Standardausführung

EH 22110.

Speziell zum Einschrauben in dünnwandige Teile geeignet.

Ausführung mit kleinsten Baumaßen.

Durch Gewindeeinstich Rastbolzen komplett einschraubbar.

Ihre Auswahl ergab 56 Treffer

Werk­stoff
Aus­füh­rung
Bild
d1 h9 [mm]
d2 [mm]
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
mit Arretierung
Bild:
2
d1 h9 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Artikel-Nr.:
22110.0650
CAD
Dokumente
Rastbolzen Miniraster
  • mit Arretierung – Bild 2, Stahl
  • d1 h9: 8 mm
  • d2: M16
  • d3: 33 mm
  • d4: 23 mm
  • l1: 47,5 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • l3: 12 mm
  • SW: 17 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 11 N
  • Federkraft1) F2: ~ 35 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 64 g
zur Artikelansicht
Rastbolzen Miniraster
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
mit Arretierung
Bild:
2
d1 h9 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Artikel-Nr.:
22110.0652
CAD
Dokumente
Rastbolzen Miniraster
  • mit Arretierung – Bild 2, Stahl
  • d1 h9: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 33 mm
  • d4: 23 mm
  • l1: 47,5 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • l3: 12 mm
  • SW: 17 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 11 N
  • Federkraft1) F2: ~ 35 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 65 g
zur Artikelansicht
Rastbolzen Miniraster
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
mit Arretierung
Bild:
2
d1 h9 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Artikel-Nr.:
22110.0654
CAD
Dokumente
Rastbolzen Miniraster
  • mit Arretierung – Bild 2, Stahl
  • d1 h9: 10 mm
  • d2: M16
  • d3: 33 mm
  • d4: 23 mm
  • l1: 47,5 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • l3: 12 mm
  • SW: 17 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 11 N
  • Federkraft1) F2: ~ 35 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 66 g
zur Artikelansicht
Rastbolzen Miniraster
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
mit Arretierung
Bild:
2
d1 h9 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Artikel-Nr.:
22110.0656
CAD
Dokumente
Rastbolzen Miniraster
  • mit Arretierung – Bild 2, Stahl
  • d1 h9: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 33 mm
  • d4: 23 mm
  • l1: 47,5 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • l3: 12 mm
  • SW: 17 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 11 N
  • Federkraft1) F2: ~ 35 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 67 g
zur Artikelansicht
Rastbolzen Miniraster
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
ohne Arretierung
Bild:
1
d1 h9 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Artikel-Nr.:
22110.0702
CAD
Dokumente
Rastbolzen Miniraster
  • ohne Arretierung – Bild 1, Rostfreier Stahl
  • d1 h9: 4 mm
  • d2: M8
  • d3: 21 mm
  • d4: 15 mm
  • l1: 27,5 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • l3: 6 mm
  • SW: 10 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 4 N
  • Federkraft1) F2: ~ 12 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 14 g
zur Artikelansicht
Rastbolzen Miniraster
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
ohne Arretierung
Bild:
1
d1 h9 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 1 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Artikel-Nr.:
22110.0704
CAD
Dokumente
Rastbolzen Miniraster
  • ohne Arretierung – Bild 1, Rostfreier Stahl
  • d1 h9: 4 mm
  • d2: M8 x 1 mm
  • d3: 21 mm
  • d4: 15 mm
  • l1: 27,5 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • l3: 6 mm
  • SW: 10 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 4 N
  • Federkraft1) F2: ~ 12 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 14 g
zur Artikelansicht
Rastbolzen Miniraster
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
ohne Arretierung
Bild:
1
d1 h9 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Artikel-Nr.:
22110.0706
CAD
Dokumente
Rastbolzen Miniraster
  • ohne Arretierung – Bild 1, Rostfreier Stahl
  • d1 h9: 5 mm
  • d2: M10
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • l3: 8 mm
  • SW: 12 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 6 N
  • Federkraft1) F2: ~ 16 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 25 g
zur Artikelansicht
Rastbolzen Miniraster
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
ohne Arretierung
Bild:
1
d1 h9 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Artikel-Nr.:
22110.0708
CAD
Dokumente
Rastbolzen Miniraster
  • ohne Arretierung – Bild 1, Rostfreier Stahl
  • d1 h9: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • l3: 8 mm
  • SW: 12 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 6 N
  • Federkraft1) F2: ~ 16 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 24 g
zur Artikelansicht
Rastbolzen Miniraster
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
ohne Arretierung
Bild:
1
d1 h9 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M10
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Artikel-Nr.:
22110.0710
CAD
Dokumente
Rastbolzen Miniraster
  • ohne Arretierung – Bild 1, Rostfreier Stahl
  • d1 h9: 6 mm
  • d2: M10
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • l3: 8 mm
  • SW: 12 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 6 N
  • Federkraft1) F2: ~ 16 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 25 g
zur Artikelansicht
Rastbolzen Miniraster
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
ohne Arretierung
Bild:
1
d1 h9 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Artikel-Nr.:
22110.0712
CAD
Dokumente
Rastbolzen Miniraster
  • ohne Arretierung – Bild 1, Rostfreier Stahl
  • d1 h9: 6 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • l3: 8 mm
  • SW: 12 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 6 N
  • Federkraft1) F2: ~ 16 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 25 g
zur Artikelansicht
Rastbolzen Miniraster
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
ohne Arretierung
Bild:
1
d1 h9 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Artikel-Nr.:
22110.0714
CAD
Dokumente
Rastbolzen Miniraster
  • ohne Arretierung – Bild 1, Rostfreier Stahl
  • d1 h9: 6 mm
  • d2: M12
  • d3: 28 mm
  • d4: 20 mm
  • l1: 40,5 mm
  • l2 min.: 7 mm
  • l3: 10 mm
  • SW: 14 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 10 N
  • Federkraft1) F2: ~ 23 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 40 g
zur Artikelansicht
Rastbolzen Miniraster
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
ohne Arretierung
Bild:
1
d1 h9 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Artikel-Nr.:
22110.0716
CAD
Dokumente
Rastbolzen Miniraster
  • ohne Arretierung – Bild 1, Rostfreier Stahl
  • d1 h9: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 28 mm
  • d4: 20 mm
  • l1: 40,5 mm
  • l2 min.: 7 mm
  • l3: 10 mm
  • SW: 14 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 10 N
  • Federkraft1) F2: ~ 23 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 40 g
zur Artikelansicht
Rastbolzen Miniraster
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
ohne Arretierung
Bild:
1
d1 h9 [mm]:
7 mm
d2 [mm]:
M12
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Artikel-Nr.:
22110.0718
CAD
Dokumente
Rastbolzen Miniraster
  • ohne Arretierung – Bild 1, Rostfreier Stahl
  • d1 h9: 7 mm
  • d2: M12
  • d3: 28 mm
  • d4: 20 mm
  • l1: 40,5 mm
  • l2 min.: 7 mm
  • l3: 10 mm
  • SW: 14 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 10 N
  • Federkraft1) F2: ~ 23 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 41 g
zur Artikelansicht
Rastbolzen Miniraster
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
ohne Arretierung
Bild:
1
d1 h9 [mm]:
7 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Artikel-Nr.:
22110.0720
CAD
Dokumente
Rastbolzen Miniraster
  • ohne Arretierung – Bild 1, Rostfreier Stahl
  • d1 h9: 7 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 28 mm
  • d4: 20 mm
  • l1: 40,5 mm
  • l2 min.: 7 mm
  • l3: 10 mm
  • SW: 14 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 10 N
  • Federkraft1) F2: ~ 23 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 40 g
zur Artikelansicht
Rastbolzen Miniraster
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
ohne Arretierung
Bild:
1
d1 h9 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Artikel-Nr.:
22110.0722
CAD
Dokumente
Rastbolzen Miniraster
  • ohne Arretierung – Bild 1, Rostfreier Stahl
  • d1 h9: 8 mm
  • d2: M16
  • d3: 33 mm
  • d4: 23 mm
  • l1: 47,5 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • l3: 12 mm
  • SW: 17 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 11 N
  • Federkraft1) F2: ~ 35 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 66 g
zur Artikelansicht
Rastbolzen Miniraster
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
ohne Arretierung
Bild:
1
d1 h9 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Artikel-Nr.:
22110.0724
CAD
Dokumente
Rastbolzen Miniraster
  • ohne Arretierung – Bild 1, Rostfreier Stahl
  • d1 h9: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 33 mm
  • d4: 23 mm
  • l1: 47,5 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • l3: 12 mm
  • SW: 17 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 11 N
  • Federkraft1) F2: ~ 35 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 67 g
zur Artikelansicht
Rastbolzen Miniraster
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
ohne Arretierung
Bild:
1
d1 h9 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Artikel-Nr.:
22110.0726
CAD
Dokumente
Rastbolzen Miniraster
  • ohne Arretierung – Bild 1, Rostfreier Stahl
  • d1 h9: 10 mm
  • d2: M16
  • d3: 33 mm
  • d4: 23 mm
  • l1: 47,5 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • l3: 12 mm
  • SW: 17 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 11 N
  • Federkraft1) F2: ~ 35 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 68 g
zur Artikelansicht
Rastbolzen Miniraster
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
ohne Arretierung
Bild:
1
d1 h9 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Artikel-Nr.:
22110.0728
CAD
Dokumente
Rastbolzen Miniraster
  • ohne Arretierung – Bild 1, Rostfreier Stahl
  • d1 h9: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 33 mm
  • d4: 23 mm
  • l1: 47,5 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • l3: 12 mm
  • SW: 17 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 11 N
  • Federkraft1) F2: ~ 35 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 69 g
zur Artikelansicht
Rastbolzen Miniraster
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
mit Arretierung
Bild:
2
d1 h9 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Artikel-Nr.:
22110.0730
CAD
Dokumente
Rastbolzen Miniraster
  • mit Arretierung – Bild 2, Rostfreier Stahl
  • d1 h9: 4 mm
  • d2: M8
  • d3: 21 mm
  • d4: 15 mm
  • l1: 27,5 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • l3: 6 mm
  • SW: 10 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 4 N
  • Federkraft1) F2: ~ 12 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 14 g
zur Artikelansicht
Rastbolzen Miniraster
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
mit Arretierung
Bild:
2
d1 h9 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 1 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Artikel-Nr.:
22110.0732
CAD
Dokumente
Rastbolzen Miniraster
  • mit Arretierung – Bild 2, Rostfreier Stahl
  • d1 h9: 4 mm
  • d2: M8 x 1 mm
  • d3: 21 mm
  • d4: 15 mm
  • l1: 27,5 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • l3: 6 mm
  • SW: 10 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 4 N
  • Federkraft1) F2: ~ 12 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 13 g
zur Artikelansicht
Rastbolzen Miniraster
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
mit Arretierung
Bild:
2
d1 h9 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Artikel-Nr.:
22110.0734
CAD
Dokumente
Rastbolzen Miniraster
  • mit Arretierung – Bild 2, Rostfreier Stahl
  • d1 h9: 5 mm
  • d2: M10
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • l3: 8 mm
  • SW: 12 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 6 N
  • Federkraft1) F2: ~ 16 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 23 g
zur Artikelansicht
Rastbolzen Miniraster
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
mit Arretierung
Bild:
2
d1 h9 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Artikel-Nr.:
22110.0736
CAD
Dokumente
Rastbolzen Miniraster
  • mit Arretierung – Bild 2, Rostfreier Stahl
  • d1 h9: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • l3: 8 mm
  • SW: 12 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 6 N
  • Federkraft1) F2: ~ 16 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 23 g
zur Artikelansicht
Rastbolzen Miniraster
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
mit Arretierung
Bild:
2
d1 h9 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M10
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Artikel-Nr.:
22110.0738
CAD
Dokumente
Rastbolzen Miniraster
  • mit Arretierung – Bild 2, Rostfreier Stahl
  • d1 h9: 6 mm
  • d2: M10
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • l3: 8 mm
  • SW: 12 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 6 N
  • Federkraft1) F2: ~ 16 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 24 g
zur Artikelansicht
Rastbolzen Miniraster
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
mit Arretierung
Bild:
2
d1 h9 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Artikel-Nr.:
22110.0740
CAD
Dokumente
Rastbolzen Miniraster
  • mit Arretierung – Bild 2, Rostfreier Stahl
  • d1 h9: 6 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • l3: 8 mm
  • SW: 12 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 6 N
  • Federkraft1) F2: ~ 16 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 25 g
zur Artikelansicht
Rastbolzen Miniraster

Werkstoff

Hülse

  • Stahl, galvanisch verzinkt
  • Rostfreier Stahl 1.4305

Raststift

  • Rostfreier Stahl 1.4305

Knopf

  • Thermoplast PA 6, schwarz, matt

Hinweise

Knopf nicht demontierbar.

Montage

Miniraster eindrehen. Durch Anheben des Knopfes wird der Sechskant zur Montage frei.

Einschraublänge über Distanzringe (EH 22120.) anpassbar.

Bedienung

Bei der Ausführung mit Arretierung wird der Knopf herausgezogen, um 30° gedreht und durch die Rastkerbe gesichert.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 22110. Rastbolzen Miniraster – Standardausführung
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Bitte wählen Sie eine Variante (Artikelnummer im Reiter Bestelltabelle) für vollständige und detaillierte Compliance Informationen.