Speziell zum Einschrauben in dünnwandige Teile geeignet.
Ausführung mit kleinsten Baumaßen.
Durch Gewindeeinstich Rastbolzen komplett einschraubbar.
Dieser Artikel 22110.0714 - Rastbolzen Miniraster Standardausführung / ohne Arretierung (d1 h9: 6 mm, d2: M12) ist eine Variante der Artikelgruppe Rastbolzen Miniraster Standardausführung (EH 22110.)
Hülse
Raststift
Knopf
Knopf nicht demontierbar.
Miniraster eindrehen. Durch Anheben des Knopfes wird der Sechskant zur Montage frei.
Einschraublänge über Distanzringe (EH 22120.) anpassbar.
Bei der Ausführung mit Arretierung wird der Knopf herausgezogen, um 30° gedreht und durch die Rastkerbe gesichert.
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.